The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal
    • BKIS130MHU
    EAN
    4012740203357
    Marke
    Hager
    VPE
    25 Stück
    Preisgruppe
    T020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal

    Montagehalter für Universal-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS BKIS130MHU

    Preis
    8,90 €
    / Stück *
    8,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montagehalter für Universal-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS

    BKIS130MHU

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • BKIS251301VERZ

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verzinkt

      14,30 €  / m*
    • BKIS121301VERZ

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verzinkt

      14,90 €  / m*
    • BKIS1213019016

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verkehrsweiß

      25,10 €  / m*
    • BKIS2513019016

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß

      23,80 €  / m*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm, 25 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      einzügig, zwei­zügig
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      25 mm
    • Breite
      100 mm
    • Länge
      50 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Schwarz
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration BKIS130MHU
    PDF
    Hager RoHS Report BKIS130MHU
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKIS130MHU | Hager Deutschland

      Produktbild BKIS130MHU

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKIS130MHU | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKIS130MHU

      Montagehalter für Universal-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS121304EVERZ - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      BKIS121304EVERZ
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      Preis
      42,20 €
      / Set *
      42,20 €
      / Set *
    • 2
      BKIS121305DVERZ - Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      BKIS121305DVERZ
      Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      Preis
      97,70 €
      / Set *
      97,70 €
      / Set *
    • 3
      BKIS251304EVERZ - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      BKIS251304EVERZ
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      Preis
      44,40 €
      / Set *
      44,40 €
      / Set *
    • 4
      BKISKPD - Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm
      BKISKPD
      Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm
      Preis
      21,50 €
      / Set *
      21,50 €
      / Set *
    • 5
      BKIS251306E9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS251306E9016
      Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      33,30 €
      / Stück *
      33,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Montagehalter für Universal-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS

    Montagehalter für Seitenprofile zu wandintegriertem Brüstungskanal für den Einsatz in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Der Montagehalter wird auf das Ständerprofi aufgeschraubt. Die Montage des Seitenprofils bzw. Mittelprofils erfolgt durch einfaches Einrasten im Montagehalter.

    Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
    25 mm
    Geeignet für ein-/zweizügige Variante: einzügig
    zweizügig
    Tiefe: 25 mm
    Breite: 100 mm
    Länge: 50 mm
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKIS130MHU
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG