The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal
    • BKISKPD
    EAN
    4012740205597
    Marke
    Hager
    VPE
    12 sets
    Preisgruppe
    T020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal

    Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm BKISKPD

    Preis
    21,50 €
    / Set *
    21,50 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm

    BKISKPD

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • BKIS251301VERZ

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verzinkt

      14,30 €  / m*
    • BKIS121301VERZ

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verzinkt

      14,90 €  / m*
    • BKIS1213019016

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verkehrsweiß

      25,10 €  / m*
    • BKIS2513019016

      Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß

      23,80 €  / m*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm, 25 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      zwei­zügig
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      25 mm
    • Breite
      245 mm
    • Länge
      50 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Schwarz
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager RoHS report BKISKPD
    PDF
    Hager REACH declaration BKISKPD
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKISKPD | Hager Deutschland

      Produktbild BKISKPD

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKISKPD | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKISKPD

      Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS121304EVERZ - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      BKIS121304EVERZ
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      Preis
      42,20 €
      / Set *
      42,20 €
      / Set *
    • 2
      BKIS121303D9016 - Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm vweiß
      BKIS121303D9016
      Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12, 5mmx230mm OT 2x80mm vweiß
      Preis
      101,20 €
      / Set *
      101,20 €
      / Set *
    • 3
      BKIS121305DVERZ - Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      BKIS121305DVERZ
      Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      Preis
      97,70 €
      / Set *
      97,70 €
      / Set *
    • 4
      BKIS251304EVERZ - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      BKIS251304EVERZ
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      Preis
      44,40 €
      / Set *
      44,40 €
      / Set *
    • 5
      BKIS251306E9016 - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      BKIS251306E9016
      Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß
      Preis
      33,30 €
      / Stück *
      33,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm

    Montagehalter/Kupplung für zweizügiger wandintegrierter Brüstungskanal als Verbindungsteil an Stoßstellen, als Montagehalter für Formteile oder als Montagehalter bei vertikaler Installation.

    Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
    25 mm
    Geeignet für ein-/zweizügige Variante: zweizügig
    Tiefe: 25 mm
    Länge: 50 mm
    Breite: 245 mm
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKISKPD
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG