The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal
  • BKIS121305DVERZ
  • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal

Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt BKIS121305DVERZ

EAN
4012740205924
Marke
Hager
VPE
1 Set
Preisgruppe
T020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
97,70 €
/ Set *
97,70 €
/ Set *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt

BKIS121305DVERZ

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BKIS121301VERZ

    Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130/230mm verzinkt

    14,90 €  / m*

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
    12,5 mm
  • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
    zwei­zügig
Abmes­sungen
  • Breite
    230 mm
  • Länge
    250 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein
  • Zuge­hö­rige Serien
    BKIS 12x130/230

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration BKIS121305DVERZ
PDF
Hager RoHS Report BKIS121305DVERZ
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BKIS121305DVERZ | Hager Deutschland

    Produktbild BKIS121305DVERZ

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121305DVERZ | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt BKIS121305DVERZ

    Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

    PDF
    1,51 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BKIS251301MVERZ - Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm verzinkt
    BKIS251301MVERZ
    Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5/25x230mm verzinkt
    Preis
    30,40 €
    / m *
    30,40 €
    / m *
  • 2
    BKIS121308D9016 - T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
    BKIS121308D9016
    T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
    Preis
    103,60 €
    / Set *
    103,60 €
    / Set *
  • 3
    BKIS121303E9016 - Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm vweiß
    BKIS121303E9016
    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12, 5mmx130mm OT 80mm vweiß
    Preis
    66,50 €
    / Set *
    66,50 €
    / Set *
  • 4
    BKIS121308EVERZ - T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
    BKIS121308EVERZ
    T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
    Preis
    60,20 €
    / Set *
    60,20 €
    / Set *
  • 5
    BKIS251301M9016 - Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm vweiß
    BKIS251301M9016
    Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12, 5/25x230mm vweiß
    Preis
    51,90 €
    / m *
    51,90 €
    / m *

Ausschreibungstext

Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal.

Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
Geeignet für ein-/zweizügige Variante: zweizügig
Breite: 230 mm
Länge: 250 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKIS121305DVERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG