The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal
    • BKIS121303DVERZ
    EAN
    4012740205894
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    T020
    • System BKIS - wandin­te­grierter Brüs­tungs­kanal

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm verzinkt BKIS121303DVERZ

    Preis
    95,10 €
    / Set *
    95,10 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm verzinkt

    BKIS121303DVERZ

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      230 mm
    • Länge
      250 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für Beplan­kungs­stärke
      12,5 mm
    • Geeignet für ein-/zwei­zü­gige Vari­ante
      zwei­zügig
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    • Zuge­hö­rige Serien
      BKIS 12x130/230

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BKIS121303DVERZ
    PDF
    RoHS Report BKIS121303DVERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BKIS121303DVERZ | Hager Deutschland

      Produktbild BKIS121303DVERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BKIS121303DVERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BKIS121303DVERZ

      Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm verzinkt

      PDF
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BKIS121306EVERZ - Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      BKIS121306EVERZ
      Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      Preis
      25,00 €
      / Stück *
      25,00 €
      / Stück *
    • 2
      BKIS130MHU - Montagehalter für Universal-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS
      BKIS130MHU
      Montagehalter für Universal-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS
      Preis
      9,20 €
      / Stück *
      9,20 €
      / Stück *
    • 3
      BKIS121308DVERZ - T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      BKIS121308DVERZ
      T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt
      Preis
      96,30 €
      / Set *
      96,30 €
      / Set *
    • 4
      BKIS251304D9016 - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      BKIS251304D9016
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß
      Preis
      87,70 €
      / Set *
      87,70 €
      / Set *
    • 5
      BKIS121304EVERZ - Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      BKIS121304EVERZ
      Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12, 5x130mm Oberteil 80mm verzinkt
      Preis
      43,60 €
      / Set *
      43,60 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm verzinkt

    Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal.

    Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Breite: 230 mm
    Länge: 250 mm
    Geeignet für Beplankungsstärke: 12,5 mm
    Geeignet für ein-/zweizügige Variante: zweizügig
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BKIS121303DVERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG