The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 937522501
    EAN
    4011334240204
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., Integro Flow/Pure, br. mt. 937522501

    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., Integro Flow/Pure, br. mt.

    937522501

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (12)
    Previous
    Previous
    9191501
    9191501
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    6,91 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    9191502
    9191502
    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    7,21 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91820
    91820
    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,01 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    91933
    91933
    Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
    9,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918272599
    918272599
    Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß glänzend
    3,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    918272597
    918272597
    Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend
    3,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • 9191501

      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      6,91 €  / Stück*
    • 9191502

      Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      7,21 €  / Stück*
    • 91820

      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,01 €  / Stück*
    • 91933

      Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau

      9,70 €  / Stück*
    • 918272599

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß glänzend

      3,40 €  / Stück*
    • 918272597

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend

      3,40 €  / Stück*
    • 918272595

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt

      3,40 €  / Stück*
    • 918272591

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, braun matt

      3,40 €  / Stück*
    • 918272568

      Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, chrom matt, lackiert

      16,70 €  / Stück*
    • 91887

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,31 €  / Stück*
    • 91883

      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,21 €  / Stück*
    • 9182001

      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,01 €  / Stück*

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • 91853

      Dichtung für IP44 Anwendungen, Integro Modul-Einsätze, schwarz

      0,69 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Bemes­sungs­strom IN
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 8017
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Zentralstück
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      10 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      13 mm
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Beleuch­tung
      Mit inte­grierter Glimm­lampe, Für Beleuch­tung und Kontrollschal­tung
    • Aufdruck
      Mit Aufdruck "0"
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­wippe

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 937522501
    PDF
    RoHS Report 937522501
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 937522501 | Hager Deutschland

      Produktbild 937522501

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 937522501 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 937522501

      Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., Integro Flow/Pure, br. mt.

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 40_01_11_2021 | Hager Deutschland

      40_01_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-17

      PDF
      273,46 kB
      Bild 40_02_11_2021 | Hager Deutschland

      40_02_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-13

      PDF
      269,32 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG