The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 936572510

Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, schwarz glänzend 936572510

EAN
4011334338239
Marke
Berker
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, schwarz glänzend

936572510

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (12)
Previous
Previous
9191501
9191501
Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
6,91 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
9191502
9191502
Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau
7,21 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
91820
91820
Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
3,01 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
91933
91933
Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau
9,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
918272599
918272599
Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß glänzend
3,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
918272597
918272597
Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend
3,40 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Zubehör verpflichtend

  • 9191501

    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

    6,91 €  / Stück*
  • 9191502

    Berührungsschutzdose 2fach, Integro Modul-Einsätze, grau

    7,21 €  / Stück*
  • 91820

    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

    3,01 €  / Stück*
  • 91933

    Berührungsschutzdose 3fach, Integro Modul-Einsätze, grau

    9,70 €  / Stück*
  • 918272599

    Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, polarweiß glänzend

    3,40 €  / Stück*
  • 918272597

    Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, grau glänzend

    3,40 €  / Stück*
  • 918272595

    Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, anthrazit matt

    3,40 €  / Stück*
  • 918272591

    Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, braun matt

    3,40 €  / Stück*
  • 918272568

    Rahmen mit Aufdruck "IP44", Integro Flow, chrom matt, lackiert

    16,70 €  / Stück*
  • 91887

    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau

    3,31 €  / Stück*
  • 91883

    Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau

    3,21 €  / Stück*
  • 9182001

    Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau

    3,01 €  / Stück*

Optionales Zubehör

  • Zubehör
  • 91853

    Dichtung für IP44 Anwendungen, Integro Modul-Einsätze, schwarz

    0,69 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    16 AX (100W LED (SBL))
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit zentraler Abdeck­platte
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    10 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    10 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK05
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Voll­flä­chige Wippe
Texte
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Kreuz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager RoHS report 936572510
PDF
Berker REACH declaration 936572510
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 936572510 | Hager Deutschland

    Produktbild 936572510

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 936572510 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 936572510

    Kreuzschalter, Integro - Design Flow/Pure, schwarz glänzend

    PDF
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG