Ausschalter 2-polig mit Aufdruck "0", Integro Flow/Pure, chr. mt., lack. 936522568

EAN
4011334335351
Marke
Berker
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    10 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Chrom
  • RAL Nummer
    9006
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Verchromt, Lackiert
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    1
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    10 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    13 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Beleuch­tung
    Ohne Beleuch­tung (nicht beleucht­bar)
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    2-polig Aus
Archi­tektur

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.