Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau 91887
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 149 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe49 mm
-
Breite49 mm
-
Durchmesser49 mm
-
Tiefe38 mm
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen2
-
Kabeldurchmesser12 mm
-
Kann verbunden werdenNein
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeGrau
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 91887
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 91887
Berührungsschutzdose Ø 49 mm, Integro Modul-Einsätze, grau
PDF -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
70_01_11_2021
Konformitätserklärung International 2021-12-17
PDF230,83 kB
70_02_11_2021
Konformitätserklärung International 2021-12-13
PDF226,92 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.