The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Integro
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro
    • 8183601
    EAN
    4011334168164
    Marke
    Berker
    VPE
    200 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Berker Integro

    Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, dunkelgrau 8183601

    Preis
    1,47 €
    / Stück *
    1,47 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, dunkelgrau

    8183601

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    81837
    81837
    Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau
    3,15 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 81837

      Berührungsschutzdose Ø 58 mm für Klemmbefestigung, Integro Modul-Einsätze, grau

      3,15 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Dunkel­grau
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,80 mm
    • Breite
      55,80 mm
    • Tiefe
      15,80 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 8183601 | Hager Deutschland

      Produktbild 8183601

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 8183601 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 8183601

      Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze, dunkelgrau

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 70_01_11_2021 | Hager Deutschland

      70_01_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-17

      PDF
      230,83 kB
      Bild 70_02_11_2021 | Hager Deutschland

      70_02_11_2021

      Konformitätserklärung International 2021-12-13

      PDF
      226,92 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      945162507 - Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend
      945162507
      Blindverschluss, Integro Modul-Einsätze, grau glänzend
      Preis
      3,65 €
      / Stück *
      3,65 €
      / Stück *
    • 2
      9182001 - Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau
      9182001
      Berührungsschutzdose Ø 45 mm, flach, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      3,15 €
      / Stück *
      3,15 €
      / Stück *
    • 3
      91883 - Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
      91883
      Berührungsschutzdose Ø 49 mm, tief, Integro Modul-Einsätze, grau
      Preis
      3,35 €
      / Stück *
      3,35 €
      / Stück *
    • 4
      8183602 - Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze
      8183602
      Befestigungsklemmring, Integro Modul-Einsätze
      Preis
      1,47 €
      / Stück *
      1,47 €
      / Stück *
    • 5
      91844 - Montageschablone 3fach, Karton, Integro Modul-Einsätze, grau, Karton
      91844
      Montageschablone 3fach, Karton, Integro Modul-Einsätze, grau, Karton
      Preis
      1,41 €
      / Stück *
      1,41 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG