The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85648171

KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.5 bronze, lackiert 85648171

EAN
4011334433606
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.5 bronze, lackiert

85648171

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (8)
Previous
Previous
85121200
85121200
Relais-Einsatz 1fach
90,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421700
85421700
DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil
156,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421100
85421100
Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
97,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85421200
85421200
Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)
148,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85422100
85422100
Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht
178,60 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
85122200
85122200
Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht
145,50 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • 85121200

    Relais-Einsatz 1fach

    90,00 €  / Stück*
  • 85421700

    DALI/DSI Steuereinsatz UP mit integriertem Netzteil

    156,90 €  / Stück*
  • 85421100

    Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)

    97,90 €  / Stück*
  • 85421200

    Universal Tastdimmer Komfort 1fach (R, L, C, LED)

    148,90 €  / Stück*
  • 85422100

    Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht

    178,60 €  / Stück*
  • 85122200

    Universal-Schalteinsatz 2fach 2-Draht

    145,50 €  / Stück*
  • 85020100

    Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz

    38,30 €  / Stück*
  • 85121100

    Universal Schalteinsatz 1fach (R, L, C, LED)

    74,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    4
  • Lebens­zy­klus Trans­mitter
    1 %
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
  • Empfänger Kate­gorie
    2
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
Texte
  • Funk­tion
    Funk­ti­onen für die Tasten­be­reiche oben/unten oder links­/rechts frei konfi­gu­rierbar als Empfänger zur Steu­e­rung der ange­schlos­senen Last sowie als Sender zur Fern­steu­e­rung beispiels­weise einer Jalousie, Sende- und/oder Empfangs­ver­halten konfi­gu­rierbar, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85648171 | Hager Deutschland

    Produktbild 85648171

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85648171 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85648171

    KNX-Funk Taste 4fach quicklink K.5 bronze, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (DE, 2022-04)

    Montageanleitung de-DE 2022-04-28

    PDF
    704,93 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (EN, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (EN, 2022-04)

    Montageanleitung en-GB 2022-04-28

    PDF
    701,40 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    21,99 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    18,40 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-17

    PDF
    323,84 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-17

    PDF
    311,67 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG