KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend 85648131

EAN
4011334382768
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
221,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    4
  • Lebens­zy­klus Trans­mitter
    1 %
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
  • Empfänger Kate­gorie
    2
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
Texte
  • Funk­tion
    Funk­ti­onen für die Tasten­be­reiche oben/unten oder links­/rechts frei konfi­gu­rierbar als Empfänger zur Steu­e­rung der ange­schlos­senen Last sowie als Sender zur Fern­steu­e­rung beispiels­weise einer Jalousie, Sende- und/oder Empfangs­ver­halten konfi­gu­rierbar, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85648131 | Hager Deutschland

    Produktbild 85648131

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (DE, 2022-04)

    Montageanleitung de-DE 2022-04-28

    PDF
    704,93 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (EN, 2022-04) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 8514xx-8564xx - KNX-Funk Taste 1f/2f/4f (EN, 2022-04)

    Montageanleitung en-GB 2022-04-28

    PDF
    701,40 kB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung | Hager Deutschland

    Bestellübersicht KNX Gebäudesteuerung

    Katalog de-DE 2022-04-06

    PDF
    115,30 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    40,42 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    21,99 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856481xx - KNX-Funk Taste 4fach quicklink (V102)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    18,40 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (DE, Vers. 6T8011-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (DE, Vers. 6T8011-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23

    PDF
    2,05 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (EN, Vers. 6T8011-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8564818xx-851451xx-851461xx-856481xx - KNX-Funk Taste quicklink (EN, Vers. 6T8011-52A)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-10

    PDF
    2,04 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-17

    PDF
    323,84 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-06-17

    PDF
    311,67 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Taste 4fach quicklink R.1/R.3 schwarz, glänzend

KNX-Funk Taste 4fach quicklink zum Aufstecken auf passende Einsätze. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-Taste. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Funktionen für die Tastenbereiche oben/unten oder links/rechts frei konfigurierbar als Empfänger zur Steuerung der angeschlossenen Last sowie als Sender zur Fernsteuerung beispielsweise einer Jalousie, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar. Mit Konfigurations- und Funktions-LED, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Speicherung von Szenen sperrbar. Erweiterte Bedienoptionen auf 1fach Einsätzen durch 2 zusätzliche, frei konfigurierbare, Funk Kanäle.
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung.

Anzahl Kanäle: 4
Lebenszyklus Transmitter: 1 %
Empfänger Kategorie: 2
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Schwarz

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85648131
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.