Hager

383110

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
Best-Nr.
383110
EAN-Nr.
4011334190769
VPE
10 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
49,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Taststrom
    • 10 A
  • Farbe
    • sonstige
  • Einbautiefe
    • 31,5 mm
  • Werkstoff
    • Kunststoff/Metall
    • ohne Spreizkrallen
    • für Schraubbefestigung
    • für zentrale Schließanlagen
    • mit Schraubklemmen

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für 383110

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Bedienungs- und Montageanleitung für 382xx, 383xx, 385xx - Schalter/Taster für Schließzylinder (DE, Stand: 03.2014)

    PDF
    191 KB
  • Endkunden-Broschüre

  • Berker Generation.R

    Berker R.1, Berker R.3, Berker Serie R.classic (13DE0832)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Schalterprogramme Designübersicht

    März 2021 (20DE0251)

    PDF
    1020 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein

    Stand: 01.11.2020

    PDF
    8 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder 1-polig. Für zentrale Schließanlagen, mit Schraubklemmen, ohne Spreizkrallen. Nicht für wg Up geeignet. Hinweise der Motorenhersteller beachten.
  • Taststrom :10 A
  • Farbe :sonstige
  • Einbautiefe :31,5 mm
  • Werkstoff :Kunststoff/Metall

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 383110
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.