Jalousie-Schlüsseltaster Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 4449
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Jalousieschalter/-tasterTaster 1-polig
-
Nennspannung240 V
-
Schaltstrom5 A
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
Schaltart/Variante1-polig, Mit 0-Stellung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartFür Schraubbefestigung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 4449
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Jalousie-Taster mit Aufdruck, mit 0-Stellung, Leitungseinführung Ø 11 mm oben und hinten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.
Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 240 V
Schaltstrom: 5 A
Schutzart IP: IP44
Schaltart/Variante: 1-polig
Mit 0-Stellung
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Für Schraubbefestigung
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4449
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.