The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP44
    • WDE4447
    EAN
    3250610092644
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H840
    • Aufputz­mon­tage IP44

    Jalousie-Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 WDE4447

    Preis
    173,40 €
    / Stück *
    173,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Jalousie-Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

    WDE4447

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDA7171
    WDA7171
    Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüssel
    42,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDA7172
    WDA7172
    Profil-Halbzylinder Zubehör
    34,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDA7171

      Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüssel

      42,10 €  / Stück*
    • WDA7172

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      34,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Jalou­sie­schal­ter/-taster
      Taster 1-polig
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      5 A
    • Schaltstrom
      5 A
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - +35 °C
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      1-polig, Mit 0-Stel­lung
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Monta­geart
      Für Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Zuge­hö­rige Produkt­typen
      Einsatz für Schließ­system

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDE4447
    PDF
    RoHS Report WDE4447
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WDE4447 | Hager Deutschland

      Produktbild WDE4447

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDE4447 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDE4447

      Jalousie-Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-08-07

      PDF
      26,73 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12

      PDF
      340,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      381,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE4449 - Jalousie-Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4449
      Jalousie-Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      180,40 €
      / Stück *
      180,40 €
      / Stück *
    • 2
      WDE4466 - Aufputz Schlüsselschalter 2-polig für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4466
      Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      161,90 €
      / Stück *
      161,90 €
      / Stück *
    • 3
      WDE4448 - Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4448
      Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      161,90 €
      / Stück *
      161,90 €
      / Stück *
    • 4
      WDA1075ANM - Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck
      WDA1075ANM
      Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck
      Preis
      21,40 €
      / Stück *
      21,40 €
      / Stück *
    • 5
      WDE4462 - Jalousie-Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4462
      Jalousie-Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      161,90 €
      / Stück *
      161,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Jalousie-Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

    Jalousie-Taster-Einsatz (1-polig) Aufputz, mit Aufdruck Pfeile/I, mit Schraubklemmen, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten/Ø 22,5 mm unten und Deckelverriegelung.
    Einsatz mit 0-Stellung.

    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Jalousieschalter/-taster: Taster 1-polig
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Nennspannung: 250 V
    Schaltstrom: 5 A
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
    Schaltart/Variante: 1-polig
    Mit 0-Stellung
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen
    Montageart: Für Schraubbefestigung

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WDE4447
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG