The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Aufputz­mon­tage IP44
    • WDE4448
    EAN
    3250610092651
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H840
    • Aufputz­mon­tage IP44

    Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 WDE4448

    Preis
    161,90 €
    / Stück *
    161,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Übersetzungs-Tool Berker-Hager

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

    WDE4448

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDA7171
    WDA7171
    Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüssel
    42,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDA7172
    WDA7172
    Profil-Halbzylinder Zubehör
    34,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDA7171

      Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüssel

      42,10 €  / Stück*
    • WDA7172

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      34,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      5 A
    • Taststrom
      16 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    • Polan­zahl
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71,90 mm
    • Breite
      71,90 mm
    • Tiefe
      45 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Ohne
    • Anzahl der Tasten
      0
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Anschluss
    • Art der Lampen­fas­sung
      Ohne Fassung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WDE4448
    PDF
    RoHS Report WDE4448
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WDE4448 | Hager Deutschland

      Produktbild WDE4448

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDE4448 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDE4448

      Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Übersetzungs-Tool Berker-Hager | Hager Deutschland

      Übersetzungs-Tool Berker-Hager

      Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-12

      PDF
      340,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      381,64 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE4447 - Jalousie-Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4447
      Jalousie-Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      173,40 €
      / Stück *
      173,40 €
      / Stück *
    • 2
      WDE4449 - Jalousie-Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4449
      Jalousie-Schlüsseltaster Unterputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      180,40 €
      / Stück *
      180,40 €
      / Stück *
    • 3
      WDE4466 - Aufputz Schlüsselschalter 2-polig für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      WDE4466
      Schlüsselschalter Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44
      Preis
      161,90 €
      / Stück *
      161,90 €
      / Stück *
    • 4
      WDA1076ANM - Metall-Abdeckung Druckguss IP44 ohne Aufdruck
      WDA1076ANM
      Metall-Abdeckung Druckguss IP44 ohne Aufdruck
      Preis
      18,70 €
      / Stück *
      18,70 €
      / Stück *
    • 5
      WDA1075ANM - Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck
      WDA1075ANM
      Metall-Abdeckung Druckguss IP44 mit Aufdruck
      Preis
      21,40 €
      / Stück *
      21,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schlüsseltaster Aufputz für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

    Schlüssel-Taster-Einsatz als Schließer Aufputz, mit Aufdruck Pfeil, mit Schraubklemmen, Leitungseinführung Ø 11 mm hinten/Ø 22,5 mm unten und Deckelverriegelung.

    Schaltstrom: 5 A
    Nennspannung: 250 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Polanzahl: 1
    Farbe: Grau
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Transparent: Nein
    Tiefe: 45 mm
    Einbautiefe: 32 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
    Montage auf: Aufputz
    Kontrollleuchte: Ohne
    Anzahl der Tasten: 0
    Ausführung Taster: Einzeltaster
    Mit Rückmeldekontakt: Nein
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Halogenfrei: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    Betriebstemperatur: -5 - +35 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WDE4448
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG