- Unterputz IP44
- Aufputzmontage IP44
- Lichtsteuerung - Berker B.3
- Jalousiesteuerung - Berker B.3
- Lichtsteuerung - Berker B.7
- Jalousiesteuerung - Berker B.7
- Lichtsteuerung - Berker Q.1
- Jalousiesteuerung - Berker Q.1
- Lichtsteuerung - Berker Q.3
- Jalousiesteuerung - Berker Q.3
- Lichtsteuerung - Berker Q.7
- Jalousiesteuerung - Berker Q.7
- Lichtsteuerung - Berker K.1
- Jalousiesteuerung - Berker K.1
- Lichtsteuerung - Berker K.5
- Jalousiesteuerung - Berker K.5
- Lichtsteuerung - Berker R.1
- Jalousiesteuerung - Berker R.1
- Lichtsteuerung - Berker R.3
- Jalousiesteuerung - Berker R.3
- Lichtsteuerung - Berker R.8
- Jalousiesteuerung - Berker R.8
- Schalter/Taster und Abdeckungen
- Jalousie-Schalter/-taster und Abdeckungen
- Lichtsteuerung - Berker S.1
- Jalousiesteuerung - Berker S.1
- Mehr sehen
Profil-Halbzylinder Zubehör 1818
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Länge40 mm
-
SchließungstypZylinderschloss
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1818
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, fr-FR, it-IT 2021-11-02
PDF569,65 kB -
Flyer
Berker S.1 Designblatt
(23DE0209)
PDF297,78 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Profil-Halbzylinder. Für Schlüsselschalter. Für Schlüsseltaster. Für Jalousie-Schlüsselschalter und Jalousie-Schlüsseltaster, mit 5-Stiftzuhaltungen nach DIN 18252, mit 3 Schlüssel, mit ungleichen Schließungen.
Länge: 40 mm
Schließungstyp: Zylinderschloss
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 1818
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.