The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • WWF1311BR
    EAN
    3250610093986
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H850
    • Unter­putz­mon­tage IP44

    Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster WG UP IP44, braun glänzend WWF1311BR

    Preis
    21,00 €
    / Stück *
    21,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster WG UP IP44, braun glänzend

    WWF1311BR

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDE382120
    WDE382120
    Jalousie-Schlüsselschalter 1pol. UP, Erdungskontakt, f. Profil-H.zylinder, IP44
    68,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE383120
    WDE383120
    Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44
    68,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDA7171

      Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüssel

      42,10 €  / Stück*
    • WDA7172

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      34,90 €  / Stück*
    • WDE382120

      Jalousie-Schlüsselschalter 1pol. UP, Erdungskontakt, f. Profil-H.zylinder, IP44

      68,40 €  / Stück*
    • WDE383120

      Jalousie-Schlüsseltaster 1polig UP, Erdungskontakt, f. Profil-Halbzylinder, IP44

      68,40 €  / Stück*
    • WWA1100

      Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau

      1,87 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      0
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 8011
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      64,50 mm
    • Breite
      64,50 mm
    • Tiefe
      23 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP44 in Kombi­na­tion mit Dich­tungs­flansch
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WWF1311BR
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WWF1311BR | Hager Deutschland

      Produktbild WWF1311BR

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WWF1311BR | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WWF1311BR

      Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster WG UP IP44, braun glänzend

      PDF
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      371,33 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      14631909 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
      14631909
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, matt/samt
      Preis
      25,50 €
      / Stück *
      25,50 €
      / Stück *
    • 2
      14631606 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt
      14631606
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem anthrazit matt/samt
      Preis
      26,80 €
      / Stück *
      26,80 €
      / Stück *
    • 3
      14631404 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt
      14631404
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem alu, matt
      Preis
      31,10 €
      / Stück *
      31,10 €
      / Stück *
    • 4
      146309 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      146309
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem polarweiß, glänzend
      Preis
      25,50 €
      / Stück *
      25,50 €
      / Stück *
    • 5
      146302 - Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend
      146302
      Zentralplatte für AMP Modular Jacks Zentralplattensystem weiß, glänzend
      Preis
      25,50 €
      / Stück *
      25,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster WG UP IP44, braun glänzend

    Zentralstück mit Aufdruck zur Klemmbefestigung.
    Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Jalousie-Schlüsselschalter/-taster sowie zum Einbau eines DIN-Profil‑Halbzylinders.

    Hinweis: Nur in Verbindung mit entsprechendem Dichtungsset für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.

    Farbe: Braun
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Stoßfestigkeit IK: IK02
    Verwendbar in höheren IP-Klassen: IP44 in Kombination mit Dichtungsflansch

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: WWF1311BR
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG