Jalousie-Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 4412

EAN
4011334028994
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
153,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Jalou­sie­schal­ter/-taster
    Schalter 2-polig
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    240 V
Elek­tri­scher Strom
  • Schaltstrom
    5 A
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
Texte
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Mit 0-Stel­lung
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Jalousie-Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44

Jalousie-Schalter mit Tastrastfunktion, Aufdruck, Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten, UP-Dose, Deckelverriegelung, Schraubklemmen.

Jalousieschalter/-taster: Schalter 2-polig
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 240 V
Schaltstrom: 5 A
Schutzart IP: IP44
Schaltart/Variante: Mit 0-Stellung
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Für Schraubbefestigung

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 4412
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.