The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 15047101
    EAN
    4011334432395
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück

    Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 bronze, lackiert 15047101

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 bronze, lackiert

    15047101

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (7)
    Previous
    Previous
    383110
    383110
    Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
    61,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    383210
    383210
    Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze
    72,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    383120
    383120
    Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
    65,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    382120
    382120
    Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
    65,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    1818
    1818
    Profil-Halbzylinder Zubehör
    33,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    181801
    181801
    Profil-Halbzylinder Zubehör
    40,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • 383110

      Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

      61,40 €  / Stück*
    • 383210

      Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

      72,70 €  / Stück*
    • 383120

      Jalousie-Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

      65,80 €  / Stück*
    • 382120

      Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

      65,80 €  / Stück*
    • 1818

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      33,60 €  / Stück*
    • 181801

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      40,50 €  / Stück*
    • 382210

      Jalousie-Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder Modul-Einsätze

      72,70 €  / Stück*

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • 10107000

      Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster K.1/K.5/Q.1 transparent

      5,61 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Bronze
    • RAL Nummer
      1035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 15047101 | Hager Deutschland

      Produktbild 15047101

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 15047101 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 15047101

      Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 bronze, lackiert

      PDF
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster K.5 bronze, lackiert

    Zentralstück für Jalousie-Schlüsselschalter/-taster, mit Aufdruck - Pfeile -. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei

    Farbe: Bronze
    Glanzgrad: Matt
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Lackiert

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 15047101
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG