USB Ladesteckdose 230 V Hauselektronik polarweiß, matt 260009
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Eingangsspannung100 - 240 V
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
-
Höhe70,70 mm
-
Breite70,70 mm
-
Tiefe44 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
Nennstrom1,40 A
-
Ausgangsstrom1400 mA
-
AnschlussartMit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Steckverbinder/BuchsenMit 2 USB-Buchsen Typ A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 260009
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx, 92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (DE, Stand: 05.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF72,67 kBBedienungs- und Montageanleitung für 2600xx-92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (EN, 2012-05)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF72,07 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.