The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • 6810336086
    EAN
    4011334380641
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B030
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
    • Mehr sehen

    Zentralstück für TDO-Steckdose Q.x anthrazit, samt 6810336086

    Preis
    9,50 €
    / Stück *
    9,50 €
    / Stück *
    Passende Hersteller: TDO-Steckdosen Rutenbeck

    Ähnliche Produkte:

    WAF1106AT
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für TDO-Steckdose Q.x anthrazit, samt

    6810336086

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF4800AT1
    WDF4800AT1
    Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
    25,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800AT2
    WDF4800AT2
    Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
    28,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800PW1
    WDF4800PW1
    Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    25,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800PW2
    WDF4800PW2
    Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    28,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDF4800AT1

      Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP

      25,90 €  / Stück*
    • WDF4800AT2

      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP

      28,20 €  / Stück*
    • WDF4800PW1

      Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      25,90 €  / Stück*
    • WDF4800PW2

      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      28,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      TDO
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      Ähnlich zu RAL 7021
    • Glanz­grad
      Samt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      59 mm
    • Breite
      59 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 6810336086
    PDF
    Berker RoHS Report 6810336086
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 6810336086 | Hager Deutschland

      Produktbild 6810336086

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 6810336086 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 6810336086

      Zentralstück für TDO-Steckdose Q.x anthrazit, samt

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDF41083 - UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41083
      UAE-Steckdose 8/8-polig Moduleinsatz weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      26,60 €
      / Stück *
      26,60 €
      / Stück *
    • 2
      WDF41073 - UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      WDF41073
      UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
      Preis
      23,90 €
      / Stück *
      23,90 €
      / Stück *
    • 3
      WDF41076 - UAE-Steckdose, Netzwerkdose 8-polig geschirmt Modul-Einsätze
      WDF41076
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Modul-Einsatz UP
      Preis
      33,70 €
      / Stück *
      33,70 €
      / Stück *
    • 4
      WDF410766 - UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      WDF410766
      UAE-Steckdose 8-polig geschirmt Cat.6, Class E, Modul-Einsatz UP
      Preis
      32,30 €
      / Stück *
      32,30 €
      / Stück *
    • 5
      WDF410863 - Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
      WDF410863
      Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt, Modul-Einsatz UP
      Preis
      38,70 €
      / Stück *
      38,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für TDO-Steckdose Q.x anthrazit, samt

    Zentralstück mit TDO-Ausschnitt passend zu TDO-Steckdose (Hersteller Rutenbeck).

    Anschluss-/Steckertyp: TDO
    Farbe: Anthrazit
    RAL Nummer: 7021
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Lackiert
    Höhe: 59 mm
    Breite: 59 mm
    Tiefe: 12 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 6810336086
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG