The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • 10338912
    EAN
    4011334277064
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker S.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.3
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker B.7
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.1
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Berker Q.3
    • Mehr sehen

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend 10338912

    Preis
    6,80 €
    / Stück *
    6,80 €
    / Stück *
    Passende Hersteller: UAE-SteckdosenDätwyler Rutenbeck TAE- und UAE-Überspannungsschutzdosen Dehn EAD-Steckdosen Drivex Fröhlich + Walter Intracom

    Ähnliche Produkte:

    WAF1104WG
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

    10338912

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDF4011WG
    WDF4011WG
    TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    15,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4104
    WDF4104
    UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    29,30 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 215 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 10156424

      Rahmen 5fach B.7 alu, matt

      97,70 €  / Stück*
    • 10113005

      Rahmen 1fach B.3 Alu, schwarz/anthrazit

      27,90 €  / Stück*
    • 10113004

      Rahmen 1fach, B.3, Alu/anthrazit matt, Aluminium eloxiert

      27,90 €  / Stück*
    • 10113001

      Rahmen 1fach B.3 Alu, braun/anthrazit

      27,90 €  / Stück*
    • 10159949

      Rahmen 5fach, S.1, anthrazit matt

      42,20 €  / Stück*
    • 10159939

      Rahmen 5fach, S.1, aluminium matt

      69,60 €  / Stück*
    • 10159909

      Rahmen 5fach S.1 polarweiß, matt

      27,10 €  / Stück*
    • 10158989

      Rahmen 5fach S.1 polarweiß, glänzend

      27,10 €  / Stück*
    • 10158982

      Rahmen 5fach S.1 weiß, glänzend

      27,10 €  / Stück*
    • 10158962

      Rahmen 5fach S.1 rot, glänzend

      42,20 €  / Stück*
    • 10156919

      Rahmen 5fach B.7 polarweiß, matt

      69,00 €  / Stück*
    • 10156914

      Rahmen 5fach B.7 Alu/polarweiß

      251,10 €  / Stück*
    • 10156904

      Rahmen 5fach B.7 Alu/anthrazit

      251,10 €  / Stück*
    • 10156626

      Rahmen 5fach B.7 anthrazit, matt

      73,90 €  / Stück*
    • 13096616

      Glasrahmen mit großem Ausschnitt B.7 schwarz

      77,70 €  / Stück*
    • 13096909

      Glasrahmen mit großem Ausschnitt B.7 polarweiß

      77,70 €  / Stück*
    • 13096904

      Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 Alu/anthrazit

      77,70 €  / Stück*
    • 13096626

      Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 anthrazit, matt

      18,40 €  / Stück*
    • 13096914

      Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 Alu/polarweiß

      77,70 €  / Stück*
    • 13096424

      Rahmen mit großem Ausschnitt B.7 alu, matt

      24,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      TAE
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 1013
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55,50 mm
    • Breite
      55,50 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Zuge­hö­rige Systeme
      S.x/B.x

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 10338912
    PDF
    RoHS Report 10338912
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 10338912 | Hager Deutschland

      Produktbild 10338912

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 10338912 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 10338912

      Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Die Berker Desi­gn­li­nien mit allen entspre­chenden Einsätzen, den farb­li­chen Vari­anten und den verschie­denen Mate­ria­lien zeigt der Bestell­kon­fi­gu­rator im Über­blick.

      URL
      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild DC23-1018 | Hager Deutschland

      DC23-1018

      Konformitätserklärung International 2023-04-24

      PDF
      254,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      143207 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm gelb, glänzend
      143207
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm gelb, glänzend
      Preis
      20,80 €
      / Stück *
      20,80 €
      / Stück *
    • 2
      143209 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, glänzend
      143209
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm polarweiß, glänzend
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *
    • 3
      143202 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm weiß, glänzend
      143202
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22, 5 mm weiß, glänzend
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *
    • 4
      14317003 - Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm Zentralplattensystem Alu
      14317003
      Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18, 8 mm Zentralplattensystem Alu
      Preis
      21,80 €
      / Stück *
      21,80 €
      / Stück *
    • 5
      30808989 - Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth B.x polarweiss glänzend
      30808989
      Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth B.x polarweiss glänzend
      Preis
      310,60 €
      / Stück *
      310,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

    Zentralstück für TAE und UAE Anschlussdosen GA. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

    Anschluss-/Steckertyp: TAE
    Farbe: Weiß
    RAL Nummer: Ähnlich RAL 1013
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 55,50 mm
    Breite: 55,50 mm
    Tiefe: 12 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 10338912
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG