USB Ladesteckdose 230 V Hauselektronik anthrazit, matt 260005
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (18)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Eingangsspannung100 - 240 V
-
Ausgangsspannung5 - 5 V
-
Höhe70,70 mm
-
Breite70,70 mm
-
Tiefe44 mm
-
Einbautiefe32 mm
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Mit FeinsicherungNein
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradMatt
-
Bemessungsstrom IN1,40 A
-
Ausgangsstrom1400 mA
-
Steckverbinder/BuchsenMit 2 USB-Buchsen Typ A
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
AnschlussartMit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 260005
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 260005
USB Ladesteckdose 230 V Hauselektronik anthrazit, matt
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx, 92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (DE, Stand: 05.2012)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF72,67 kB
Bedienungs- und Montageanleitung für 2600xx-92600xx - USB Ladesteckdose 230 V (EN, 2012-05)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF72,07 kB
Ausschreibungstext
USB Ladesteckdose zum Aufladen von Akkus mobiler Endgeräte die Ladung über USB-Anschluss ermöglichen, z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, Headsets, Montage in Gerätedose nach DIN 49073, mit zwei senkrecht nebeneinander angeordnete USB-Buchsen 2.0 Typ A zum gleichzeitigen Laden von zwei Endgeräten, in Mehrfachkombinationen einsetzbar, Abdeckung mit Zentralstücken für TAE-Steckdose und Rahmen der Berker Up-Programme kurzschlussfest und überlastsicher.
Anschlussart: Schraubanschluss
Höhe: 70,70 mm
Breite: 70,70 mm
Tiefe: 44 mm
Einbautiefe: 32 mm
Anzahl der Ausgänge: 2
Mit Feinsicherung: Nein
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Glanzgrad: Matt
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Ausgangsspannung: 5 - 5 V
Bemessungsstrom IN: 1,40 A
Ausgangsstrom: 1400 mA
Steckverbinder/Buchsen: Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung: Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart: Mit Schraubklemmen (doppelt zum Durchverdrahten)
Schutz: Ohne erhöhten Berührungsschutz
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 260005
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.