TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas 2301300
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnen2Draht Systemkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Optionales Zubehör
-
Zusatzgerät für Türkommunikation 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeEdelstahl
-
GlanzgradGlänzend, Matt
-
Einbau-/AnschlussortFreistehend, Mobil
-
Länge des Anschlusskabels3000 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 2301300
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 2301300
TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas
PDF -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MB
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
2Draht Systemkonfigurator
Vom Gebäudeaufbau bis zur Verkabelung unterstützt Sie der praktische Konfigurator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intelligente Türkommunikation.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Glas/Edelstahl-Kombination und 8-adriger Anschlussschnur (flexibel, Länge 3 m) mit Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug). Passend für Innenstationen.
Farbe: Edelstahl
Einbau-/Anschlussort: Freistehend
Mobil
Länge des Anschlusskabels: 3000 mm
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
Artikel: 2301300
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.