The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 1835103
    Die Video-Innenstation für Sprechanlagen entspricht der DIN EN 50486 und nutzt 2Draht-Video-Technik. Ausgestattet mit einem 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay, ermöglicht das Gerät Freisprechen und bietet Touchsensor-Tasten. Es unterstützt Voll- oder Halb-Duplex Betrieb, verfügt über 9 LED-Funktionstasten, 16 Ruftöne und individuelle Ruftonzuordnung. Lautstärke und Melodie sind anpassbar. Es gibt eine Lichttaste für externe Lichtquellen. Eignung zur Wandmontage und Parallelschaltung bis zu 3 Stationen.
    EAN
    4250111814089
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    BVF-510WS Video Innenstation Aufputz 2D-Video für Videosprechanlagen, weiß 1835103

    Preis
    726,70 €
    / Stück *
    726,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    2Draht Systemkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BVF-510WS Video Innenstation Aufputz 2D-Video für Videosprechanlagen, weiß

    1835103

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör
    • 1901810

      RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video

      50,40 €  / Stück*
    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      171,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • REH109Y

      Set Bus Abschluss 2D Video

      54,50 €  / Stück*
    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      171,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Kunststoff, Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      96 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      24 - 24 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme während des Betriebs
      180 mA
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Flache Aufputz-­Mon­tage oder Auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
    • Anschluss
      Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für inte­grierten Relais­kon­takt 24 V/1 A, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio + Video
    • Lautstär­ke­re­ge­lung
      Ja
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1835103
    PDF
    RoHS Report 1835103
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1835103 | Hager Deutschland

      Produktbild 1835103

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1835103 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1835103

      BVF-510WS Innenstation Video Standard AP 2D-Video weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für 1832102, 1835102 - BVF-210SW Innenstation Video Standard/Komfort AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für 1832102, 1835102 - BVF-210SW Innenstation Video Standard/Komfort AP (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-20

      PDF
      584,07 kB
      Bild Installationsanleitung für 1715402, 1835102 - Innenstion Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1715402, 1835102 - Innenstion Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-05

      PDF
      277,08 kB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-08-24

      PDF
      4,31 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-08-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-08-24

      PDF
      4,33 MB
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Vom Gebäu­de­aufbau bis zur Verka­be­lung unter­stützt Sie der prak­ti­sche Konfi­gu­rator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intel­li­gente Türkom­mu­ni­ka­tion.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild 309.10-2021_CE_ELC1835102_ELC1835103_Elcom | Hager Deutschland

      309.10-2021_CE_ELC1835102_ELC1835103_Elcom

      Konformitätserklärung International 2021-10-15

      PDF
      269,23 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      13192245 - Designrahmen eckig schwarz, glänzend
      13192245
      Designrahmen eckig schwarz, glänzend
      Preis
      8,50 €
      / Stück *
      8,50 €
      / Stück *
    • 2
      13196099 - Designrahmen eckig weiß matt
      13196099
      Designrahmen eckig weiß matt
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 3
      13198982 - Designrahmen eckig weiß, glänzend
      13198982
      Designrahmen eckig weiß, glänzend
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 4
      13192104 - Designrahmen rund Edelstahl mattiert
      13192104
      Designrahmen rund Edelstahl mattiert
      Preis
      45,70 €
      / Stück *
      45,70 €
      / Stück *
    • 5
      13196086 - Designrahmen rund anthrazit matt
      13196086
      Designrahmen rund anthrazit matt
      Preis
      8,50 €
      / Stück *
      8,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BVF-510WS Innenstation Video Standard AP 2D-Video weiß

    Video-Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit TFT-Farb-Display 3,5 Zoll, Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED, 16 harmonische Ruftöne und freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf. Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar und Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Automatische Videoeinschaltung bei Ruf, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar. Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. Sonderfunktionen: manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras, Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE sowie Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Farbe: Verkehrsweiß
    Werkstoff: Kunststoff
    Thermoplast
    Höhe: 196 mm
    Breite: 96 mm
    Tiefe: 20 mm
    Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
    Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
    Stromaufnahme während des Betriebs: 180 mA

    Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
    Artikel: 1835103
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG