RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video 1901810
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Betriebstemperatur-20 - 60 °C
-
Lager-/Transporttemperatur5 - 40 °C
-
WerkstoffKunststoff
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
MontageartEinbaubar
-
FunktionSchalten
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 1901810
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 1901810
RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 1901810 - RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video (DE, Stand: 02.2013)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF97,88 kB -
Handbuch
Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)
(14DE0040)
PDF4,37 MB
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF203,15 kB
Ausschreibungstext
Rufschaltrelais zum Einbau in Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Einbaumodul mit potentialfreien Schaltkontakt und ermöglicht dadurch den Anschluss weiterer (z.B. Signal-) Geräte an die Innenstation oder z.B. die nachträgliche Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung.
Anzahl Module: 0
Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
Artikel: 1901810
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.