The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 1715103
    Die BFT-510WS ist eine Audio-Innenstation mit 2D-Video-Funktionalität, geeignet für 2-Draht-Technik nach DIN EN 50486. Sie ermöglicht freisprechende Kommunikation und verfügt über Touchsensor-Tasten für Funktionen wie Türöffner und Lichtsteuerung. Die Station unterstützt Voll- oder Halb-Duplex-Betrieb, bietet 16 Ruftöne und ermöglicht Rufarten zuzuordnen. Einrichtung und Betrieb sind durch die DREHFIX-Funktion und die mögliche Parallelschaltung von bis zu drei Innenstationen vereinfacht.
    EAN
    4250111814003
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    BFT-510WS Innenstation Audio Standard 2D-Video 1715103

    Preis
    91,70 €
    / Stück *
    91,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    2Draht Systemkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BFT-510WS Innenstation Audio Standard 2D-Video

    1715103

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör
    • 1901810

      RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video

      50,40 €  / Stück*
    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      171,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • 1901810

      RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video

      50,40 €  / Stück*
    • REH109Y

      Set Bus Abschluss 2D Video

      54,50 €  / Stück*
    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      171,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Kunststoff, Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      96 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      24 - 24 V
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Flache Aufputz-­Mon­tage oder Auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
    • Anschluss
      Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung, Anschluss für opti­o­nales Rufre­lais
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio + Video
    • Lautstär­ke­re­ge­lung
      Ja
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    • Kompa­tibel mit Amazon Alexa
      Nein
    • Kompa­tibel mit Apple HomeKit
      Nein
    • Kompa­tibel mit Google Assi­stant
      Nein
    • IFTTT Unter­stüt­zung verfügbar
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1715103
    PDF
    RoHS Report 1715103
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1715103 | Hager Deutschland

      Produktbild 1715103

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1715103 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1715103

      BFT-510WS Innenstation Audio Standard 2D-Video

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-08-24

      PDF
      755,61 kB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-08-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-08-24

      PDF
      751,53 kB
      Bild Montageanleitung für 1715102 - Innenstion Audio Standard AP 2D-Video (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für 1715102 - Innenstion Audio Standard AP 2D-Video (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-04

      PDF
      499,42 kB
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Vom Gebäu­de­aufbau bis zur Verka­be­lung unter­stützt Sie der prak­ti­sche Konfi­gu­rator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intel­li­gente Türkom­mu­ni­ka­tion.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

      PDF
      268,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      13192245 - Designrahmen eckig schwarz, glänzend
      13192245
      Designrahmen eckig schwarz, glänzend
      Preis
      8,50 €
      / Stück *
      8,50 €
      / Stück *
    • 2
      13196099 - Designrahmen eckig weiß matt
      13196099
      Designrahmen eckig weiß matt
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 3
      13198982 - Designrahmen eckig weiß, glänzend
      13198982
      Designrahmen eckig weiß, glänzend
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 4
      13192104 - Designrahmen rund Edelstahl mattiert
      13192104
      Designrahmen rund Edelstahl mattiert
      Preis
      45,70 €
      / Stück *
      45,70 €
      / Stück *
    • 5
      13196086 - Designrahmen rund anthrazit matt
      13196086
      Designrahmen rund anthrazit matt
      Preis
      8,50 €
      / Stück *
      8,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BFT-510WS Innenstation Audio Standard 2D-Video

    Audio Innenstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Audio-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 5 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht und Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE. Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Farbe: Verkehrsweiß
    Werkstoff: Kunststoff
    Thermoplast
    Höhe: 196 mm
    Breite: 96 mm
    Tiefe: 20 mm
    Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
    Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V

    Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
    Artikel: 1715103
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG