The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • i2Audio
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 1712103
    Die BFT-210WS ist eine Innenstation für Türkommunikation, ausgestattet mit der innovativen i2Audio-Technik, die eine klare Audioübertragung ermöglicht. Das Gerät ist für die Aufputz-Montage konzipiert und besteht aus hochwertigem ABS-Kunststoff, was es sowohl robust als auch ästhetisch ansprechend macht. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen, bietet es eine zuverlässige und nutzerfreundliche Kommunikationslösung.
    EAN
    4250111813969
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    BFT-210WS Innenstation Audio Standard Aufputz i2 Audio weiß für Türsprechanlagen 1712103

    Preis
    82,30 €
    / Stück *
    82,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BFT-210WS Innenstation Audio Standard Aufputz i2 Audio weiß für Türsprechanlagen

    1712103

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zusatz­gerät für Türkom­mu­ni­ka­tion
    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör
    • 1901810

      RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video

      50,40 €  / Stück*
    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      171,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • 1901810

      RSR-210 Rufrelais für Innenstation Audio BFT-210/510 EB i2Audio/2D-Video

      50,40 €  / Stück*
    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      171,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Kunststoff, Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      96 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      24 - 24 V
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Flache Aufputz-­Mon­tage oder Auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
    • Anschluss
      Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung, Anschluss für opti­o­nales Rufre­lais
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio
    • Lautstär­ke­re­ge­lung
      Ja
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      i2Audio
    • Kompa­tibel mit Amazon Alexa
      Nein
    • Kompa­tibel mit Apple HomeKit
      Nein
    • Kompa­tibel mit Google Assi­stant
      Nein
    • IFTTT Unter­stüt­zung verfügbar
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1712103
    PDF
    RoHS Report 1712103
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1712103 | Hager Deutschland

      Produktbild 1712103

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1712103 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1712103

      BFT-210WS Innenstation Audio Standard Aufputz i2 Audio weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-08-22

      PDF
      1,93 MB
      Bild Montageanleitung für 1712102 - Innenstation Audio Standard AP i2Audio (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für 1712102 - Innenstation Audio Standard AP i2Audio (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-05

      PDF
      393,65 kB
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

      PDF
      262,23 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REK241Y - Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON
      REK241Y
      Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON
      Preis
      76,40 €
      / Stück *
      76,40 €
      / Stück *
    • 2
      REA114Y - Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH
      REA114Y
      Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH
      Preis
      89,90 €
      / Stück *
      89,90 €
      / Stück *
    • 3
      REA121Y - Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      REA121Y
      Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      Preis
      89,90 €
      / Stück *
      89,90 €
      / Stück *
    • 4
      REA125Y - Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH
      REA125Y
      Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH
      Preis
      89,90 €
      / Stück *
      89,90 €
      / Stück *
    • 5
      REK221Y - Audio Innenstation TOUCH eckig Aufputz, 2Draht Sprechanlagen, polarweiß glänzend
      REK221Y
      Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      Preis
      84,70 €
      / Stück *
      84,70 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG