The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • i2Audio
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • 1712403
    EAN
    4250111813983
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

    BFT-240WS Innenstation Audio Komfort AP i2Audio weiß 1712403

    Preis
    149,60 €
    / Stück *
    149,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BFT-240WS Innenstation Audio Komfort AP i2Audio weiß

    1712403

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör
    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      171,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • 2301300

      TKU-UNI Tischkonsole Universal Edelstahl/Glas

      171,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Kunststoff, Ther­mo­plast
    Abmes­sungen
    • Höhe
      196 mm
    • Breite
      96 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      17 - 22 V
    Bild­schirm
    • Mit Touch Screen
      Nein
    Texte
    • Monta­geart
      Flache Aufputz-­Mon­tage oder Auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
    • Anschluss
      Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für inte­grierten Relais­kon­takt 24 V/1 A, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung
    Funk­ti­onen
    • Türkom­mu­ni­ka­ti­onsart
      Audio
    • Lautstär­ke­re­ge­lung
      Ja
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      i2Audio
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Zubehör
    • Zusatz­gerät anreihbar
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration 1712403
    PDF
    RoHS Report 1712403
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 1712403 | Hager Deutschland

      Produktbild 1712403

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 1712403 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 1712403

      BFT-240WS Innenstation Audio Komfort AP i2Audio weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für 1712402, 1715402 - Innenstation Audio Komfort AP i2Audio/Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für 1712402, 1715402 - Innenstation Audio Komfort AP i2Audio/Innenstion Audio Komfort AP 2D-Video (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-04

      PDF
      549,16 kB
      Bild Installationsanleitung für 1712402, 1832102 - Innenstation Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für 1712402, 1832102 - Innenstation Audio/Video AP (DE, Stand: 02.2013)

      Montageanleitung de-DE 2013-02-05

      PDF
      357,61 kB
      Bild Montageanleitung de-DE 2023-08-22 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2023-08-22

      PDF
      5,35 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2023-08-24 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2023-08-24

      PDF
      5,35 MB
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

      PDF
      264,50 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      REK241Y - Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON
      REK241Y
      Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend FON
      Preis
      76,40 €
      / Stück *
      76,40 €
      / Stück *
    • 2
      REA114Y - Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH
      REA114Y
      Innenstation Audio AP 2Draht anthrazit matt TOUCH
      Preis
      89,90 €
      / Stück *
      89,90 €
      / Stück *
    • 3
      REA121Y - Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      REA121Y
      Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      Preis
      89,90 €
      / Stück *
      89,90 €
      / Stück *
    • 4
      REA125Y - Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH
      REA125Y
      Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH
      Preis
      89,90 €
      / Stück *
      89,90 €
      / Stück *
    • 5
      REK221Y - Audio Innenstation TOUCH eckig Aufputz, 2Draht Sprechanlagen, polarweiß glänzend
      REK221Y
      Innenstation Audio eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
      Preis
      84,70 €
      / Stück *
      84,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BFT-240WS Innenstation Audio Komfort AP i2Audio weiß

    Audio Innenstation Komfort für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Innenstation zum freisprechen (ohne Hörer) für Wandmontage mit Touchsensor-Tasten mit Symbolanzeigen und Reinigungsmodus. 9 Funktionstasten mit LED: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller. Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar, 4 Funktionstasten mit Sonderfunktionen belegbar. 16 harmonische Ruftöne, freie Zuordnung der Ruftonmelodie zur Unterscheidung von Tür-, Etagen- oder Internruf, elektronische Einstellung der Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke. Ruftonmelodie abstellbar mit LED-Kontrollanzeige und optische Zustandsanzeige. Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar. Anklopfen-Funktion bei aktiver Verbindung, mithörgesperrt und automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten. 4 Sonderfunktionen programmierbar: z.B. manuelle Einschaltung Internruf für interne Gespräche, Rufweiterleitung an weitere Innenstation(en), Parallelruffunktion (Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert), Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme, Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar, Relais-Schaltfunktion, Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar und Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht. Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster und Etagenrufweiterleitung über den an die parallelen Innenstationen. Parallelschaltung von max. 3 Innenstationen. Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Farbe: Verkehrsweiß
    Werkstoff: Kunststoff
    Thermoplast
    Höhe: 196 mm
    Breite: 96 mm
    Tiefe: 20 mm
    Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
    Betriebsspannung über Bus: 17 - 22 V

    Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
    Artikel: 1712403
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG