The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Feucht­rau­min­stal­la­tion
    • Unter­putz­mon­tage IP44
    • 151912
    EAN
    4011334194972
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Unter­putz­mon­tage IP44

    Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 weiß, glänzend 151912

    Preis
    16,40 €
    / Stück *
    16,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 weiß, glänzend

    151912

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    383620
    383620
    Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44
    77,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE383620
    WDE383620
    Schlüssel-Wechselschalter 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder
    77,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 10 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 385620

      Schlüsseltaster für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

      77,00 €  / Stück*
    • 383620

      Schlüsselschalter für Profil-Halbzylinder wg Up IP44

      77,00 €  / Stück*
    • 1818

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      33,60 €  / Stück*
    • 181801

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      40,50 €  / Stück*
    • 1884

      Dichtungsflansch für alle wg Up Apparate wg Up IP44 grau

      1,79 €  / Stück*
    • WDA7171

      Profil-Halbzylinder Zubehör für Schlüssel

      40,50 €  / Stück*
    • WDA7172

      Profil-Halbzylinder Zubehör

      33,60 €  / Stück*
    • WDE383620

      Schlüssel-Wechselschalter 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder

      77,00 €  / Stück*
    • WDE385620

      Schlüssel-Taster 1polig UP, Erdungskontakt, für Profil-Halbzylinder

      77,00 €  / Stück*
    • WWA1100

      Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau

      1,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      1013
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      64,50 mm
    • Breite
      64,50 mm
    • Tiefe
      23 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Berker REACH declaration 151912
    PDF
    RoHS Report 151912
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 151912 | Hager Deutschland

      Produktbild 151912

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 151912 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 151912

      Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 weiß, glänzend

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      303650 - Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
      303650
      Wechselschalter für Hohlwandmontage, Modul-Einsätze
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 2
      WDE3032 - Unterputz Ausschalter, Installationsschalter 2-polig
      WDE3032
      Ausschalter 2polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
      Preis
      21,50 €
      / Stück *
      21,50 €
      / Stück *
    • 3
      WDE3037 - Kreuzschalter, Wippschalter-Einsatz, Unterputz, 10A/250V, IP20
      WDE3037
      Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
      Preis
      21,50 €
      / Stück *
      21,50 €
      / Stück *
    • 4
      WDE3036 - Aus-/Wechselschalter, Unterputz Wippschalter-Einsatz, 10Ax/250V, IP20, N-Klemme
      WDE3036
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
      Preis
      10,20 €
      / Stück *
      10,20 €
      / Stück *
    • 5
      WDE503203 - Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      WDE503203
      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      Preis
      29,70 €
      / Stück *
      29,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster wg Up IP44 weiß, glänzend

    Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster. Für Profil-Halbzylinder. Für zentrale Schließanlagen. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

    Farbe: Weiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 151912
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG