Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 1x300W, ESL/LED TYA661AN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
Eingangsspannung230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer2,30 mA
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 2.5 mm²
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Bussystem Dimmaktor AusführungSteuerbaustein
-
Stromversorgung der LED-Lampe60 W
-
Dimmbare 230 V LED Lampe60 - 60 W
-
Anzahl Module4
-
230 V Glüh- und Halogenlampen300 W
-
Glühlampenlast300 - 300 W
-
Dimmleistung300 - 300 W
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Anschlussartquickconnect
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
SicherungÜberhitzungsschutz (Anzeige über LED), Kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-
DimmprinzipPhasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, Minimale/maximale Dimmwerte je Kanal am Gerät einstellbar
-
FunktionLernfunktion für optimierten Betrieb von Kompaktleuchtstofflampen und LED-Leuchten über Bus aktivierbar
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
BeschriftungGroßes Beschriftungsfeld
-
SchutzMit Überhitzungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYA661AN
-
Montageanleitung
Montageanleitung für TXA661A, TYA661AN - Universal-Dimmaktor 1fach KNX easy, ESL/LED (DE-IT, Stand: 07.2017)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-07-05
PDF948,71 kB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)
PDF3,80 MB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für TYA661AN
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD227,54 kBETS Produktdatenbank für TYA661AN
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD5320,72 kB -
Applikationshandbuch
ETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF4,07 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA661AN/BN TYA663AN
Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15
PDF4,39 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-12-10
PDF138,10 kB
Ausschreibungstext
Universal Dimmer zur automatischer Erkennung der Lastart und zur Optimierung des Dimmbereichs mittels Tastendruckmodus am externen Sensor, am Gerät oder über ein Objekt. Profimodus zur Auswahl der Modis am Gerät oder per Buszugang. Zum Dimmen von dimmbaren LED und Energiesparlampen, Glühlampen, Hochvolt Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellem oder elektronischem Transformator. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um.
Funktionen: Dimmen, Schalten, Zwang, Zeit, Ausschaltvorwarnung, Szenenabruf (64 pro Kanal, jeweils mit eigener Anfahrzeit). Jeder Dimmausgang hat am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, und eine Schaltzustandsanzeige per LED. Mit Schutz gegen Überhitzung, Überlast und Kurzschluss. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. Zusätzlich erkennt das Gerät über ein Statusobjekt den Stromfluss des Leuchtmittels.
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Eingangsspannung: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 2,30 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm²
Anzahl der Ausgänge: 1
Stromversorgung der LED-Lampe: 60 W
Anzahl Module: 4
230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W
Glühlampenlast: 300 - 300 W
Dimmleistung: 300 - 300 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 60 - 60 W
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYA661AN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.