Konzentrator, Unidirectionaler Funkeingänge, KNX, weiß TR351A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Unterstützten EinstellmodusETS, quicklink
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
-
Anschluss-/Steckertyp BussystemAnschlussklemme
-
Anschluss-/SteckertypTaster/Schalter
-
FunktionErhöhung der möglichen Anzahl von Verbindungen zwischen KNX-TP und KNX-Funk, Gruppierung der Eingänge mit gleicher Funktionsweise
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TR351A
-
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für TR351A - Konzentrator, Unidirectionaler Funkeingänge, KNX (DE-FR, Stand: 06.2017)
Montageanleitung fr-FR, de-DE 2017-06-01
PDF3,11 MBMontageanleitung en-GB, nl-NL 2017-06-01
PDF3,15 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tipps
Hager Tipp 20
KNX Medienkoppler TR131A (16DE0230)
PDF1,14 MB -
KNX Produktdatenbank
Logiciel d'application ETS du TR351
KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD31,30 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Funk Eingangs-Konzentrator dient als Schnittstelle zwischen verdrahteten Twisted-Pair (TP)-Geräten im KNX Standard und den KNX Funk Eingängen.
Versorgungsspannungsart: DC
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TR351A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.