The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TRB201
    Der Funk-Ausgang Unterputz, 1-fach 16 Ampere, ist ein Ausgangsgerät für das Schalten von Verbrauchern. Es ermöglicht eine werkzeuglose Konfiguration und ist kompatibel mit KNX-Funk Medienkopplern. Das Gerät unterstützt Funktionen wie Schalten, Szenensteuerung, Zeitschaltung und Zwangssteuerung. Geeignet für Unterputz Dosen mit 60 mm Durchmesser. Ideal für die Integration in bestehende Bussysteme.
    EAN
    3250615989314
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    • KNX Funk
    • Schal­t-Ak­toren
    • Mehr sehen

    Funk Ausgang Unterputz, 1-fach 16A, quicklink TRB201

    Preis
    118,80 €
    / Stück *
    118,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk Ausgang Unterputz, 1-fach 16A, quicklink

    TRB201

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    • Mit Bussystem KNX
      Nein
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      30 mm
    • Einbau­tiefe
      35 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Ja
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      5 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    • Schaltstrom
      16 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    • Funk Empfangs­fre­quenz
      868,30 - 868,30 MHz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      3680 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      2300 W
    • Glüh­lam­pen­last
      2300 - 2300 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      230 V AC
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2.5 mm²
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Repea­ter-­Funk­tion, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Monta­geart
      Für den Einbau hinter UP-E­in­sätzen
    • Anschlussart
      Mit Schraub-­Lift­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TRB201
    PDF
    RoHS Report TRB201
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRB201 | Hager Deutschland

      Produktbild TRB201

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRB201 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRB201

      Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Konfigurationsanleitung für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 04.2017) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 04.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-06-25

      PDF
      2,06 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Deutschland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Produktanhang en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
      Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Deutschland

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Produktanhang fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

      Die innovative Funklösung

      Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

      PDF
      14,40 MB
      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A (V104) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A (V104)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      135,97 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A (V104) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRB201 - Funk UP Ausgang 1fach 16A (V104)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,56 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRB201,TRE201_202, TRC270F_D_C (DE, Vers. 6T 8048-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TRB201,TRE201_202, TRC270F_D_C (DE, Vers. 6T 8048-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,41 MB
      Bild Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85145183 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
      85145183
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
      Preis
      171,90 €
      / Stück *
      171,90 €
      / Stück *
    • 2
      85145188 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85145188
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      158,30 €
      / Stück *
      158,30 €
      / Stück *
    • 3
      85145185 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85145185
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      166,80 €
      / Stück *
      166,80 €
      / Stück *
    • 4
      85745283 - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink B.7 alu, matt
      85745283
      KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink B.7 alu, matt
      Preis
      239,20 €
      / Stück *
      239,20 €
      / Stück *
    • 5
      85146188 - KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85146188
      KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      198,00 €
      / Stück *
      198,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink

    UP-Ausgangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung. Einbau in UP Dosen 60 mm.

    Radio Protokoll: KNX-Funk
    Empfänger Kategorie: 2
    Mit Bussystem KNX: Nein
    Mit Bussystem KNX-Funk: Ja
    Einbautiefe: 35 mm
    Farbe: Lichtgrau
    Mit Schieber für Handschaltung: Nein
    Funk bidirektional: Ja
    Schaltstrom: 16 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Funk Empfangsfrequenz: 868,30 - 868,30 MHz
    Ausgangsleistung: 3680 W
    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 230 V AC
    Funktion: Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion
    Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
    Montageart: Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
    Anschlussart: Mit Schraub-Liftklemmen

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TRB201
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG