Einfachsteckdosen Typ 13 Sidos mit Kinderschutz
Einbautiefe 39 mm
10 A 250 V~
mit Steckklemmen quickconnect
mit FI-Schutz 30 mA
mit Kinderschutz
Produkte filtern
Kategorien
-
Unterputz robusto
- robusto Druckschalter/-taster unbeleuchtet und beleuchtet
- robusto Druckschalter/-taster beleuchtet
- robusto Steckdosen IP55 nach SN441011
- robusto Steckdosen mit Klappdeckel Typ 13, Typ 15, Typ 23 und Typ 25
- robusto Steckdosen mit Klappdeckel Typ 13 und Typ 23 Sidos, mit FI-Schutz
- Einfachsteckdosen Typ 13 Sidos ohne Kinderschutz
- Einfachsteckdosen Typ 13 Sidos mit Kinderschutz
- Einfachsteckdosen Typ 23 Sidos ohne Kinderschutz
- Einfachsteckdosen Typ 23 Sidos mit Kinderschutz
- robusto Steckdosen ohne Klappdeckel Typ 13, Typ 15, Typ 23 und Typ 25
- robusto Drehschalter, Schwenktaster ohne Klappdeckel
- robusto Vierkantschlüsselschalter/-taster mit und ohne Klappdeckel
- robusto Schlüsselschalter/-taster mit oder ohne Klappdeckel und mit Zylinder
- robusto Schlüsselschalter/-taster mit oder ohne Klappdeckel und ohne Zylinder
- robusto – Storenschalter/-taster, Bewegungsmelder, Sonnerie-Drucktaster, Blindabdeckung
- robusto Kommunikation T + T 83, RJ45
- robusto – Kommunikation T + T 83, RJ45 Montageset HMS 2x/4x RJ45, Montageset für Multimediamodule
- robusto LED Signalisation
- robusto UP-Kombinationen Gr I + I
- Aufputz robusto
- Bodensäulen für robusto
- Zubehör robusto
- Ersatzteile