robusto – Kommunikation T + T 83, RJ45 Montageset HMS 2x/4x RJ45, Montageset für Multimediamodule
Material:
Kunststoffteile aus Thermoplast
Anschluss: Schraubklemmen
Schutzart: IP55
Lieferfarben/-code:
Signalweiss, ähnlich RAL 9003: 00
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: 03
Schwarz, ähnlich RAL 9005: 05
Aluminium, ähnlich RAL 9006: 49
Produkte filtern
Kategorien
-
Unterputz robusto
- robusto Druckschalter/-taster unbeleuchtet und beleuchtet
- robusto Druckschalter/-taster beleuchtet
- robusto Steckdosen IP55 nach SN441011
- robusto Steckdosen mit Klappdeckel Typ 13, Typ 15, Typ 23 und Typ 25
- robusto Steckdosen mit Klappdeckel Typ 13 und Typ 23 Sidos, mit FI-Schutz
- robusto Steckdosen ohne Klappdeckel Typ 13, Typ 15, Typ 23 und Typ 25
- robusto Drehschalter, Schwenktaster ohne Klappdeckel
- robusto Vierkantschlüsselschalter/-taster mit und ohne Klappdeckel
- robusto Schlüsselschalter/-taster mit oder ohne Klappdeckel und mit Zylinder
- robusto Schlüsselschalter/-taster mit oder ohne Klappdeckel und ohne Zylinder
- robusto – Storenschalter/-taster, Bewegungsmelder, Sonnerie-Drucktaster, Blindabdeckung
- robusto Kommunikation T + T 83, RJ45
- robusto – Kommunikation T + T 83, RJ45 Montageset HMS 2x/4x RJ45, Montageset für Multimediamodule
- Steckdose 2x RJ45 getrennt ungeschirmt
- Steckdose 2x RJ45 getrennt geschirmt
- Steckdose 1x RJ45 ungeschirmt + 1x RJ45 geschirmt
- Steckdose 2x RJ45 getrennt geschirmt
- Montageset für HMS-Einsätze max. 2x RJ45
- Montageset für HMS-Einsätze max. 4x RJ45
- Montageset für Keystone-Einsätze 2x RJ45
- Montageset für Multimedia-Module (M3)
- robusto LED Signalisation
- robusto UP-Kombinationen Gr I + I
- Aufputz robusto
- Bodensäulen für robusto
- Zubehör robusto
- Ersatzteile