Bewe­gungs­melder 180 °

250 V~
mit Schraubklemmen
Einbautiefe 34 mm,
Erfassungsdistanz: frontal 10 m, seitlich je 5 m
Verzögerungszeit: Kurzimpuls 1 Sek . bis 30 Min.
Ansprechhelligkeit : 5 bis 800 Lux

Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Kategorien