kallysto Kommunikation T + T 83, RJ45, DSL
Material:
- Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
- Apparat aus Thermoplast
Anschluss: Schraubklemmen
Schutzart: IP20
Produkte filtern
Kategorien
- kallysto.line
- kallysto.trend
- kallysto.pro
- kallysto.art
-
Unterputz kallysto und basico
- kallysto Druckschalter/-taster unbeleuchtet
- kallysto Druckschalter/-taster beleuchtet
- kallysto Steckdosen Typ 13
- kallysto Steckdosen Typ 15, Typ 23, Typ 25
- kallysto Steckdosen Typ 13 und Typ 23 Sidos, mit FI-Schutz
- kallysto Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13
- kallysto Drehschalter
- kallysto Schlüsseldrehschalter mit Zylinder
- kallysto Schlüsseldrehschalter ohne Zylinder
- kallysto Storenschalter/-taster, Doppel Storenschalter/-taster
- kallysto Drehdimmer, Drehzahlsteller
- kallysto Raumtemperaturregler
- kallysto Bewegungsmelder, Durchgangsdose, Blindabdeckung, Sonnerie
- kallysto Hotelcard-Schalter und internationale Steckdosen
- kallysto LED-Signalisation
- Smart Switch
- kallysto Universaltaster
- kallysto Kommunikation T + T 83, RJ45, DSL
- Steckdose 1x T+T 83
- Steckdose 2x T+T 83
- Steckdose 1x T+T 83 + 1x RJ45, ungeschirmt (DSL)
- Steckdose 1x T+T 83 + 1x RJ45, ungeschirmt
- Steckdose 1x T+T 83 + 1x RJ45, geschirmt
- kallysto Kommunikation RJ45, DSL
- kallysto Kommunikation RJ45, Y-Kabel
- kallysto TV-/Radio- und Sat-Dosen
- kallysto TV-/Radio-Datendosen
- kallysto Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose
- kallysto Multimediadosen HMS mit 3-Loch Breitband TV-/Radio-Datendose
- kallysto Montagesets HMS für 2x oder 4x RJ45
- kallysto media Steckdosen, Montagesets für R&M, Keystone und Multimedia-Module
- kallysto Keystone und Multimedia-Module
- kallysto VDI
- kallysto Montageset ACO und XLR, Lautsprecher-Steckdose
- kallysto USB-Ladesteckdose
- basico Druckschalter/-taster unbeleuchtet
- basico Druckschalter/-taster beleuchtet
- basico Steckdosen Typ 13 mit Frontscheibe
- basico Steckdosen Typ 13, Front einteilig
- basico Steckdosen Typ 15 – Typ 23 – Typ 25 mit Frontscheibe
- basico Steckdosen Typ 13 und 23 Sidos, mit FI-Schutz
- basico Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe
- basico Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13, Front einteilig
- basico Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe
- basico Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, Front einteilig
- basico Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe
- basico UP/AP-Kombinationen Grösse I + I
- basico UP-Kombinationen Grösse I + I
- basico UP-Kombinationen Grösse I + I + I
- basico Drehschalter
- basico Schlüsseldrehschalter mit Zylinder
- basico Schlüsseldrehschalter ohne Zylinder
- basico Storenschalter/-taster, Doppel Storenschalter/-taster
- basico Drehdimmer, Drehzahlsteller
- basico Kurzhub-Lichtregler
- basico Raumtemperaturregler
- basico Zeitschalter, Oekoswitch, Babyswitch
- basico Bewegungsmelder, Sonnerie
- basico Kommunikation T+ T83, RJ45, DSL
- basico Kommunikation RJ45, DSL
- basico Kommunikation RJ45, Y-Kabel
- basico TV-/Radio und Sat -Dosen
- basico TV-/Radio-Datendosen
- basico Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio und Sat-Dose
- basico Multimediadosen HMS mit 3-Loch Breitband TV-/Radio-Datendose
- basico Montageset HMS für 2x oder 4x RJ45
- basico media Steckdosen , Montageset für Keystone und Multimedia-Module
- basico Montageset ACO, XLR
- basico UP-Abdeckplatten
- basico Kombinations-Kopfzeile
- basico UP-Abdeckplatten mit Ausschnitt 58x58 mm
- basico Türgong
- basico USB-Ladesteckdose
- Aufputz kallysto und basico
- Zubehör kallysto und basico
- Baukasten - Ersatzteile kallysto und basico