Frontplatte Kleinkombinationen Typ 12 ohne Kinderschutz, Druckschalter/ -taster, unbeleuchtetKleinkombinationen mit Steckdose Typ 12 ohne Kinderschutz, Druckschalter/ -taster, unbeleuchtet
10 A 250 V~
mit Steckklemmen quickconnect
Einbautiefe 40 mm
Kategorien
- kallysto.line
- kallysto.trend
- kallysto.pro
- kallysto.art
- Unterputz kallysto und basico
- Aufputz kallysto und basico
- Zubehör kallysto und basico
-
Baukasten - Ersatzteile kallysto und basico
- kallysto Druckschalter/-taster unbeleuchtet
- kallysto Druckschalter/-taster beleuchtet
- kallysto Fronten Steckdosen Typ 12
- kallysto Steckdosen Typ 13
- kallysto Steckdosen Typ 15, Typ 23, Typ 25
- kallysto Steckdosen Typ 13 und Typ 23 Sidos, mit FI-Schutz
- kallysto Fronten Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 12
- kallysto Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13
- kallysto Drehschalter
- kallysto Schlüsseldrehschalter mit Zylinder
- kallysto Schlüsseldrehschalter ohne Zylinder
- kallysto Storenschalter/-taster, Doppel Storenschalter/-taster
- kallysto Drehdimmer, Drehzahlsteller
- kallysto Kurzhub-Lichtregler, Kurzhub-Lichtregler mit Typ 13
- kallysto Raumtemperaturregler
- kallysto Zeitschalter, Oekoswitch, Babyswitch
- kallysto Bewegungsmelder, Blindabdeckung, Sonnerie
- kallysto Hotelcard-Schalter
- kallysto LED-Signalisation
- Smart Switch
- Universaltaster
- kallysto Kommunikation T + T 83, RJ45, DSL
- kallysto Kommunikation RJ45, DSL
- kallysto Kommunikation RJ45, Y-Kabel
- kallysto TV-/Radio- und Sat-Dosen
- kallysto TV-/Radio-Datendosen
- kallysto Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio- und SAT-Dose
- kallysto Multimediadosen HMS mit 3-Loch Breitband TV-/Radio-Datendose
- kallysto Montagesets HMS für 2x oder 4x RJ45
- kallysto media Steckdosen, Montagesets für R&M, Keystone und Multimedia-Module
- kallysto Keystone und Multimedia-Module
- kallysto Fronten für R&M HWS
- kallysto USB-Ladesteckdose
- kallysto Türgong
- basico Druckschalter/-taster unbeleuchtet
- basico Druckschalter/-taster beleuchtet
- basico Frontscheibe Steckdosen Typ 12
- basico Frontplatte Typ 12
- basico Steckdosen Typ 13 mit Frontscheibe
- basico Steckdosen Typ 13, Front einteilig
- basico Steckdosen Typ 15 – Typ 23 – Typ 25 mit Frontscheibe
- basico Steckdosen Typ 13 und 23 Sidos, mit FI-Schutz
- basico Frontscheibe Kleinkombinationen Typ 12
- basico Frontplatte Kleinkombinationen Typ 12
- Frontplatte Kleinkombinationen Typ 12 ohne Kinderschutz, Druckschalter/ -taster, unbeleuchtetKleinkombinationen mit Steckdose Typ 12 ohne Kinderschutz, Druckschalter/ -taster, unbeleuchtet
- Frontplatte Kleinkombinationen Typ 12 ohne Kinderschutz, Doppel-Druckschalter/ -taster, unbeleuchtet
- basico Frontscheibe Kleinkombinationen beleuchtet, Typ 12
- basico Frontplatte Kleinkombinationen beleuchtet, Typ 12
- basico Frontplatte Kleinkombinationen beleuchtet, Typ 12
- basico Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe
- basico Kleinkombinationen mit Steckdose Typ 13, Front einteilig
- basico Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe
- basico Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, Front einteilig
- basico Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, mit Frontscheibe
- basico Kleinkombinationen beleuchtet, mit Steckdose Typ 13, Front einteilig
- basico Drehschalter
- basico Schlüsseldrehschalter mit Zylinder
- basico Schlüsseldrehschalter ohne Zylinder
- basico Storenschalter/-taster, Doppel Storenschalter/-taster
- basico Drehdimmer, Drehzahlsteller
- basico Kurzhub-Lichtregler
- basico Raumtemperaturregler
- basico Zeitschalter, Oekoswitch, Babyswitch
- basico Bewegungsmelder, Sonnerie
- basico Kommunikation T+T 83, RJ45, DSL
- basico Kommunikation RJ45, DSL
- basico Kommunikation RJ45, Y-Kabel
- basico TV-/Radio und Sat -Dosen
- basico TV-/Radio-Datendosen
- basico Multimediadosen HMS mit 2-Loch Breitband TV-/Radio und Sat-Dose
- basico Multimediadosen HMS mit 3-Loch Breitband TV-/Radio-Datendose
- basico Montageset HMS für 2x oder 4x RJ45
- basico media Steckdosen , Montageset für Keystone
- basico USB-Ladesteckdose
- basico Türgong