kallysto Fronten Steck­dosen Typ 12

Material:

  • Front und Abdeckplatte aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil, hochkratzfest und antibakteriell
  • Apparat aus Thermoplast


Anschluss: Stecktechnik quickconnect

Schutzart: IP20


Normen: SEV geprüft und fertigungsüberwacht

 

Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: 00
Lichtgrau, ähnlich RAL 7035: 03
Anthrazit, ähnlich RAL 7024: 04
Schwarz, ähnlich RAL 9005:05
Beige, ähnlich NCS S2010-Y30R: 07
Braun, ähnlich RAL 8014: 09

Bild Produkte filtern | Hager Schweiz Produkte filtern
Kategorien