Rundkabel-Anschlussdosen 10 A
- 5 x 1,5 mm2
- halogenfrei
- Drahtenden verdichtet
- Länge 450 mm
Kategorien
-
Fertigapparate FLF
- FLF Druckschalter/-taster unbeleuchtet und beleuchtet
- FLF Steckdosen Typ 13
- FLF Steckdosen Typ 23
- FLF Steckdosen Typ 15/25
- FLF Steckdosen 4x Typ 13
- Rundkabel-Anschlussdosen
- Flachkabel-Anschlussdosen
- Steckdosen prisacucina
- FLF TV-/Radio-Dosen und Sat-Dosen
- 45 x 45 Einbausteckdosen Typ 13 und Typ 23, TV-/Radio- und Sat-Dose
- USB Ladesteckdose
- Spiegelschranksteckdosen
- Fertigapparate mit Kabel und Steckdose FLF
- Steckdosen mit Anschlusskabel
- Fertigapparate und Einsätze FLF
- Zubehör FLF