45 x 45 Einbausteckdosen Typ 13 und Typ 23, TV-/Radio- und Sat-Dose
Material:
Abdeckteile aus Thermoplast
Anschluss:
Stecktechnik quickconnect und Schraubklemmen
Lieferfarben/-code:
Ultraweiss, ähnlich RAL 9010: 00
Schwarz, ähnlich RAL 9005: 05
Orange, ähnlich RAL 2004 06
(Typ 13, Typ 23 für Sondernetze)
Kategorien
-
Fertigapparate FLF
- FLF Druckschalter/-taster unbeleuchtet und beleuchtet
- FLF Steckdosen Typ 13
- FLF Steckdosen Typ 23
- FLF Steckdosen Typ 15/25
- FLF Steckdosen 4x Typ 13
- Rundkabel-Anschlussdosen
- Flachkabel-Anschlussdosen
- Steckdosen prisacucina
- FLF TV-/Radio-Dosen und Sat-Dosen
- 45 x 45 Einbausteckdosen Typ 13 und Typ 23, TV-/Radio- und Sat-Dose
- Einbausteckdose Typ 13
- Einbausteckdose Typ 23
- AP-Bodendose leer, für 2x 45 x 45 Einsätze, Lichtgrau
- USB Ladesteckdose
- Spiegelschranksteckdosen
- Fertigapparate mit Kabel und Steckdose FLF
- Steckdosen mit Anschlusskabel
- Fertigapparate und Einsätze FLF
- Zubehör FLF