The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XVA130
    Montagesäule Hager witty, Form rechteckig, Ausführung einseitig, Höhe 1280 mm, Breite 280 mm, Tiefe 140 mm, Montageart schrauben, Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz galvanisch/elektrolytisch verzinkt und pulverbeschichtet, Farbe schwarz, RAL-Nummer 9011, für 1×Ladestation witty, Gewicht 12 kg
    EAN-Nr.
    3250610022795
    E-nr.
    834 999 056
    VPE
    1 Stück
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen

    Montagesäule Hager witty rechteckig einseitig 1280×280×140mm Stahl schwarz XVA130

    Preis auf Anfrage
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Montagesäule Hager witty rechteckig einseitig 1280×280×140mm Stahl schwarz

    XVA130

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 9 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEVA140

      Zubehör für Bodensockel zu Standsäule XEVA11x XVA13x

      CHF 0.00  / *
    • XVA137

      Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*

      CHF 0.00  / *

    Passend zu

    • XVA137

      Standfußaufatz zum Erzielen einer Fernwirkung für die Standfüße XVA13*

      CHF 0.00  / *
    • XVL122SFL

      Ladestation witty plus 22kW Ladesteckdose MID OCPP inklusive flow EMC

      CHF 0.00  / *
    • XVL122C

      Ladestation witty plus Ladekabel 22kW 6, 5m MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

      CHF 0.00  / *
    • XVL122CFL

      Ladestation witty plus 22kW mit Ladekabel 6, 5m MID OCPP inklusive flow EMC

      CHF 0.00  / *
    • XVL122S

      Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

      CHF 0.00  / *
    • XVR111C

      Ladestation witty one mit Ladekabel 11 kW

      CHF 0.00  / *
    • XVR111S

      Ladestation witty one mit Ladesteckdose 11 kW

      CHF 0.00  / *
    • XVL122CCH

      E-Ladestation witty pro 1x22kW 1/3ph+N Kabel mit 30mA AC

      CHF 0.00  / *
    • XVL122SCH

      E-Ladestation witty pro 1x22kW 1/3ph+N Stecker T2S mit 30mA AC

      CHF 0.00  / *

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1280 mm
    • Breite
      280 mm
    • Tiefe
      157 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9011
    Gewicht
    • Belast­bar­keit
      12,265 kg

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVA130
    PDF
    RoHS Report XVA130
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVA130 | Hager Schweiz

      Produktbild XVA130

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVA130 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt XVA130

      Standfuß zur Montage einer Ladestation witty one plus pro

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2024-07-17 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE 2024-07-17

      PDF
      6,10 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
      Bild Montageanleitung es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28 | Hager Schweiz

      Montageanleitung es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

      PDF
      4,06 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR 2024-07-17 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-FR 2024-07-17

      PDF
      6,04 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11

      RFA
      696,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11

      RFA
      700,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11

      RFA
      640,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11

      RFA
      704,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11

      RFA
      640,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11

      RFA
      704,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung fr-FR 2024-09-18

      PDF
      417,34 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2025-10-12 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung pl-PL 2025-10-12

      PDF
      297,07 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      XVA285 - LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      XVA285
      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
    • 2
      XVA400 - 3 Stück RFID-Tag für Hager witty Ladestationen
      XVA400
      RFID Schlüsselanhänger drei Stück Ladestation Zubehör
    • 3
      XEVA731 - Ladekabel AC Hager Mode 3 T2/T2 11kW 20A 3P 5m
      XEVA731
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
    • 4
      XVA420 - 10 Stück RFID-Karten für Hager witty Ladestationen
      XVA420
      RFID Karten zehn Stück Ladestation Zubehör
    • 5
      XVA245 - Kommunikationskarte Hager für Ladestation witty one
      XVA245
      Kommunikationskarte zum Koppeln der Ladestation witty one mit einem Modbuszähler
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group