The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XVA245
    Kommunikationskarte Hager für die Ladestation witty one mit Typ 2 Ladebuchse oder Typ 2 Ladekabel, Mit der Kommunikationskarte kann die Ladestation über OCPP 1.6 abgerechnet werden, Zudem kann die Ladestation mit dem zusätzlichen Energiezähler welcher seperat zu bestellen ist (Referenznummer: XVA630) und der Kommunikationskarte dynamisch gesteuert werden
    EAN-Nr.
    3250610103630
    E-nr.
    834 990 626
    VPE
    1 Stück
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen

    Kommunikationskarte Hager für Ladestation witty one XVA245

    Preis auf Anfrage
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kommunikationskarte Hager für Ladestation witty one

    XVA245

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­zähler 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­zähler
    • XVA630

      3-Phasen Energiezähler zur Messung des PV-Überschuss für Ladestationen

      CHF 0.00  / *

    Passend zu

    • XVR111C

      Ladestation witty one mit Ladekabel 11 kW

      CHF 0.00  / *
    • XVR111S

      Ladestation witty one mit Ladesteckdose 11 kW

      CHF 0.00  / *

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      88 mm
    • Breite
      69,8 mm
    • Tiefe
      12,6 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    RoHS Report XVA245
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVA245 | Hager Schweiz

      Produktbild XVA245

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVA245 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt XVA245

      Kommunikationskarte zum Koppeln der Ladestation witty one mit einem Modbuszähler

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-12-06

      PDF
      709,52 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      XVA420 - 10 Stück RFID-Karten für Hager witty Ladestationen
      XVA420
      RFID Karten zehn Stück Ladestation Zubehör
    • 2
      XVA135 - Montagesäule Hager witty rechteckig doppelseitig 1280×280×140mm Stahl schwarz
      XVA135
      Standfuß zur Montage von zwei Ladestationen witty one plus pro
    • 3
      XEVA734 - Ladekabel AC Hager Mode 3 T2/T2 22kW 32A 3P 7.5m
      XEVA734
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m
    • 4
      XEVA732 - Ladekabel AC Hager Mode 3 T2/T2 11kW 20A 3P 7.5m
      XEVA732
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m
    • 5
      XEV428 - Bodensockel für witty park 2 XVG222S*
      XEV428
      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*
      Preis*
      CHF 92.00
      / Stück *
      CHF 92.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group