The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XVA420
    Hager RFID-Karten 3 Stück für alle Ladestationen von Hager
    EAN-Nr.
    3250610128862
    E-nr.
    866 603 609
    VPE
    1 Stück
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen

    10 Stück RFID-Karten für Hager witty Ladestationen XVA420

    Preis auf Anfrage
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    10 Stück RFID-Karten für Hager witty Ladestationen

    XVA420

    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVA420
    PDF
    RoHS report XVA420
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVA420 | Hager Schweiz

      Produktbild XVA420

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVA420 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt XVA420

      RFID Karten zehn Stück Ladestation Zubehör

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      XVA285 - LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
      XVA285
      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung
    • 2
      XVA400 - 3 Stück RFID-Tag für Hager witty Ladestationen
      XVA400
      RFID Schlüsselanhänger drei Stück Ladestation Zubehör
    • 3
      XEVA731 - Ladekabel AC Hager Mode 3 T2/T2 11kW 20A 3P 5m
      XEVA731
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 5m
    • 4
      XVA130 - Montagesäule Hager witty rechteckig einseitig 1280×280×140mm Stahl schwarz
      XVA130
      Standfuß zur Montage einer Ladestation witty one plus pro
    • 5
      XVA245 - Kommunikationskarte Hager für Ladestation witty one
      XVA245
      Kommunikationskarte zum Koppeln der Ladestation witty one mit einem Modbuszähler
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group