The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)
    • Ersatz­teile und Zubehör
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen
    • XVA410
    Hager RFID-Karten 3 Stück für alle Ladestationen von Hager
    EAN-Nr.
    3250610128855
    E-nr.
    866 603 509
    VPE
    1 Stück
    • Zubehör für Lade­sta­ti­onen

    3 Stück RFID-Karten für Hager witty Ladestationen XVA410

    Preis auf Anfrage
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    3 Stück RFID-Karten für Hager witty Ladestationen

    XVA410

    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration XVA410
    PDF
    RoHS report XVA410
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVA410 | Hager Schweiz

      Produktbild XVA410

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVA410 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt XVA410

      RFID Karten drei Stück Ladestation Zubehör

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      XVA420 - 10 Stück RFID-Karten für Hager witty Ladestationen
      XVA420
      RFID Karten zehn Stück Ladestation Zubehör
    • 2
      XEVA734 - Ladekabel AC Hager Mode 3 T2/T2 22kW 32A 3P 7.5m
      XEVA734
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m
    • 3
      XEVA732 - Ladekabel AC Hager Mode 3 T2/T2 11kW 20A 3P 7.5m
      XEVA732
      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7, 5m
    • 4
      XVA245 - Kommunikationskarte Hager für Ladestation witty one
      XVA245
      Kommunikationskarte zum Koppeln der Ladestation witty one mit einem Modbuszähler
    • 5
      XEV428 - Bodensockel für witty park 2 XVG222S*
      XEV428
      Bodensockel für witty park 2 XVG222S*
      Preis*
      CHF 92.00
      / Stück *
      CHF 92.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group