The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge (EVCS)
    • Lade­sta­ti­onen
    • Lade­sta­tion witty pro
    • XVL122SCH
    Ladestation Hager witty pro, Ladestation für das Mehrfamilienhaus, mit Typ 2 Ladebuchse, eingebauter MID Energiezähler, Ethernet oder WiFi fähig (optional SIM/eSIM), OCPP 1.6, Lastmanagementfähig mit den beiden Hager Lastmanager XEM510 und XEM520, 230V Eingang für einen Lastabwurf oder Lastreduktion durch den Netzbeteiber
    EAN-Nr.
    3250610094808
    E-nr.
    834 003 046
    VPE
    1 Stück
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Lade­sta­tion witty pro

    Ladestation Hager witty pro 22kW mit Typ 2 Ladebuchse XVL122SCH

    Preis auf Anfrage
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ladestation Hager witty pro 22kW mit Typ 2 Ladebuchse

    XVL122SCH

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­da­ten-­Ga­teway 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ener­gie­da­ten-­Ga­teway
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Batte­rie/Ak­ku/La­de­gerät
    • Zube­hör/Er­satz­teile für E-Mo­bi­lity
    • XEM470

      Energiemanagement Controller flow R2

      CHF 0.00  / *
    • XEVA734

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      CHF 0.00  / *
    • XEVA733

      Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 32A 3P 5m

      CHF 0.00  / *
    • XVA130

      Standfuß zur Montage einer Ladestation witty one plus pro

      CHF 0.00  / *
    • XVA135

      Standfuß zur Montage von zwei Ladestationen witty one plus pro

      CHF 0.00  / *
    • XVA285

      LTE Erweiterungskarte für witty plus pro OCPP Anbindung

      CHF 0.00  / *

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tung pro Lade­punkte
      22 kW
    • Anschluss­leis­tung
      0,1 - 22 kW
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      1, 3
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      32 A
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anzahl der Lade­punkte
      1
    Funk­ti­onen
    • Mit Last­ma­na­ge­ment
      Ja
    • ISO 15118 verfügbar in Auslie­fe­rungen ab
      Q3/2026
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Steck­dosen
      0
    • Mit Leitungs­schutz­schalter
      Nein
    • Noten­trie­ge­lung bei Strom­aus­fall
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Typ 2S
    Abmes­sungen
    • Höhe
      370 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      150 mm
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Zugangs­kon­trolle, Alarme, Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung, Lade­ein­rich­tungen für Elek­tro­fahr­zeuge, Ener­gie-EVSE-­Modus, Allge­meine Diagnose, Betriebs­zu­stand, Strom­quelle, Soft­wa­re­dia­gnose
    • Daten­for­mate
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      1 MB - 10 MB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK10
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 50 °C
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230-240 V
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    Hager REACH declaration XVL122SCH
    PDF
    RoHS report XVL122SCH
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild XVL122SCH | Hager Schweiz

      Produktbild XVL122SCH

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt XVL122SCH | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt XVL122SCH

      E-Ladestation witty pro 1x22kW 1/3ph+N Stecker T2S mit 30mA AC

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-08-18 | Hager Schweiz

      Montageanleitung de-DE 2025-08-18

      PDF
      13,91 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2025-08-18 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB 2025-08-18

      PDF
      13,90 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR 2025-07-24 | Hager Schweiz

      Montageanleitung fr-FR 2025-07-24

      PDF
      14,78 MB
      Bild Montageanleitung it-IT 2025-08-18 | Hager Schweiz

      Montageanleitung it-IT 2025-08-18

      PDF
      13,91 MB
    • Produktanhang

      Bild Produktanhang de-CH 2025-06-02 | Hager Schweiz

      Produktanhang de-CH 2025-06-02

      PDF
      541,43 kB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB, fr-CH, de-CH, it-CH 2026-10-19 | Hager Schweiz

      Handbuch en-GB, fr-CH, de-CH, it-CH 2026-10-19

      PDF
      10,42 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte de-CH 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11

      RFA
      640,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte fr-CH 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Bild BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11 | Hager Schweiz

      BIM Revit Objekte it-CH 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-08-19 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2025-08-19

      PDF
      354,51 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      1
    • 1
      XVL122CCH - Ladestation Hager witty pro 22kW mit Typ 2 Ladekabel 6.5m
      XVL122CCH
      E-Ladestation witty pro 1x22kW 1/3ph+N Kabel mit 30mA AC
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group