The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH70311200Z
  • Schalter und Steck­dosen

Modul Hager HMS RJ45 Kat.6A feldkonfektionierbar WH70311200Z

Modul Hager HMS, feldkonfektionierbar
EAN-Nr.
7611919465847
E-nr.
966 730 623
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 14.70 CHF
/ Stück *
 14.70 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Modul Hager HMS RJ45 Kat.6A feldkonfektionierbar

WH70311200Z

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    IDC Schneid­klemme
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Texte
  • Kate­go­rie/­Ports
    Cat.6A, geschirmt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WH70311200Z
PDF
Hager RoHS Report WH70311200Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH70311200Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH70311200Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH70311200Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH70311200Z

    Stecker RJ45 Kat.6a Z

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH66141000D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager weiss
    WH66141000D
    FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
    Preis*
     6.10 CHF
    / Stück *
     6.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH66141005D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager schwarz
    WH66141005D
    FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
    Preis*
     8.50 CHF
    / Stück *
     8.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH66410100D - EB-Front 2×Keystone FLF weiss
    WH66410100D
    FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss
    Preis*
     11.35 CHF
    / Stück *
     11.35 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH66410105D - EB-Front 2×Keystone FLF schwarz
    WH66410105D
    FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Schwarz
    Preis*
     13.85 CHF
    / Stück *
     13.85 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH66543800D - EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB weiss
    WH66543800D
    FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
    Preis*
     68.40 CHF
    / Stück *
     68.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group