The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH66410600D
    Winkelträger Hager, mit 2×FLF Gr.I
    EAN-Nr.
    7611919546874
    E-nr.
    977 000 303
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • Kommu­ni­ka­tion

    Winkelträger Hager mit 2×FLF und 4×RJ45 Kat.6A geschirmt weiss WH66410600D

    Preis*
     58.50 CHF
    / Stück *
     58.50 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Winkelträger Hager mit 2×FLF und 4×RJ45 Kat.6A geschirmt weiss

    WH66410600D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WH76991080D

      Winkelträger für: FLF-Monoblocks.

       4.70 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH66410600D
    PDF
    Hager RoHS report WH66410600D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH66410600D | Hager Schweiz

      Produktbild WH66410600D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH66410600D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH66410600D

      FLF komplett: 4x Steckdose RJ45 Cat.6a STP geschirmt beschriftbar, Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH66141000D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager weiss
      WH66141000D
      FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
      Preis*
       6.10 CHF
      / Stück *
       6.10 CHF
      / Stück *
    • 2
      WH66141005D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager schwarz
      WH66141005D
      FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
      Preis*
       8.50 CHF
      / Stück *
       8.50 CHF
      / Stück *
    • 3
      WH66410100D - EB-Front 2×Keystone FLF weiss
      WH66410100D
      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss
      Preis*
       11.35 CHF
      / Stück *
       11.35 CHF
      / Stück *
    • 4
      WH66410105D - EB-Front 2×Keystone FLF schwarz
      WH66410105D
      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Schwarz
      Preis*
       13.85 CHF
      / Stück *
       13.85 CHF
      / Stück *
    • 5
      WH66543800D - EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB weiss
      WH66543800D
      FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
      Preis*
       68.40 CHF
      / Stück *
       68.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group