The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Steck­dosen
  • WH50822109B
  • Schalter und Steck­dosen

UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto C-C 20W 5V 77×77mm braun WH50822109B

UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto, Anzahl der Ausgänge 2, Art der USB-Stromversorgung C, Ausgangsspannung 5 V 3.0 A 15 W / 9 V 2.2 A 20 W / 12 V 1.67 A 20 W, max. Ausgangsstrom 3000 mA, Gerätebreite 77 mm, Gerätehöhe 77 mm, Gerätetiefe 40 mm, Farbe braun, RAL-Nummer 8014
EAN-Nr.
7611919543613
E-nr.
960 053 093
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 108.50 CHF
/ Stück *
 108.50 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

UP-USB-Ladesteckdose Hager kallysto C-C 20W 5V 77×77mm braun

WH50822109B

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 43 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
  • WH50820100H

    kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Ultraweiss

     11.50 CHF  / Stück*
  • WH50820103H

    kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Lichtgrau

     13.95 CHF  / Stück*
  • WH50820104H

    kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Anthrazit

     13.95 CHF  / Stück*
  • WH50820105H

    kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Schwarz

     13.95 CHF  / Stück*
  • WH50820107H

    kallysto Front für: 2x USB-A Ladesteckdose Smart IC 12W Beige

     13.95 CHF  / Stück*

Passend zu

  • WH23923500Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Ultraweiss

     6.50 CHF  / Stück*
  • WH23923503Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Lichtgrau

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923504Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Anthrazit

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923505Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Schwarz

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923507Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Beige

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923509Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=54mm Braun

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH23923600Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Ultraweiss

     6.80 CHF  / Stück*
  • WH23923603Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Lichtgrau

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH23923604Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Anthrazit

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH23923605Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Schwarz

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH23923607Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Beige

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH23923609Q

    kallysto AP Gehäuse: Gr.1 H=64mm Braun

     10.25 CHF  / Stück*
  • WH25920200Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*
  • WH25920203Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Lichtgrau

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH25920204Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Anthrazit

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH25920205Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Schwarz

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH25920206Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Orange

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH25920207Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Beige

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH25920209Z

    kallysto.line Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 92x92mm Braun

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH26920200Z

    kallysto.trend Zubehör Gr.1: Abdeckplatte 94 x 94mm Ultraweiss

     1.15 CHF  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH50822109B
PDF
Hager RoHS report WH50822109B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH50822109B | Hager Schweiz

    Produktbild WH50822109B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH50822109B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH50822109B

    kallysto UP: USB C+C-Ladesteckdose mit Befestigungs- und Frontplatte Braun

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2023-09-12

    PDF
    70,82 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH105853F - Einsatz Steckdose Hager T13/23 mit Steckklemmen mit Befestigungsplatte
    WH105853F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Steckklemmen,
    Preis*
     11.10 CHF
    / Stück *
     11.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH105854F - Einsatz Steckdose kallysto T23 Schraubklemmen
    WH105854F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13/23 mit Schraubklemmen
    Preis*
     14.50 CHF
    / Stück *
     14.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH105952F - Einsatz Steckdose Hager T15/25 mit Schraubklemmen
    WH105952F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 15/25 mit Schraubklemmen
    Preis*
     23.50 CHF
    / Stück *
     23.50 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH106007F - Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 10A FI 30mA mit Befestigungsplatte
    WH106007F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 13 SIDOS RCCB/FI = 30mA
    Preis*
     304.00 CHF
    / Stück *
     304.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH106008F - Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 16A FI 30mA mit Befestigungsplatte
    WH106008F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
    Preis*
     332.00 CHF
    / Stück *
     332.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group