ka. B: AM02 R/TV/SAT (2x IEC / 1x F) gr • WH50545603B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • kally­sto.­line
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH50545603B

UP-Antennendose kallysto R/TV/SAT hellgrau mit Befestigungsplatte

WH50545603B

  • Schalter und Steck­dosen

UP-Antennendose kallysto R/TV/SAT hellgrau mit Befestigungsplatte WH50545603B

EAN-Nr.
7611795418180
E-nr.
965 303 038
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
58.00 CHF
/ Stück *
 58.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 5 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zentral­stück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
  • WH50545600H

    kallysto Front für: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Ultraweiss

     12.25 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH50545604H

    kallysto Front für: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Anthrazit

     14.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH50545605H

    kallysto Front für: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Schwarz

     14.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH50545607H

    kallysto Front für: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Beige

     14.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • WH50545609H

    kallysto Front für: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Braun

     14.50 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Dämp­fung
  • Anschluss­dämp­fung bei 2150 MHz
    2 dB
  • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
    5,50 dB
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Stich­dose
Frequenz
  • Frequenz Band­breite
    5 - 2150 MHz
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    3
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Abmes­sungen
  • Tiefe
    39 mm
  • Einbau­tiefe
    7 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    32 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH50545603B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH50545603B (english)
PDF
103,84 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH50141000A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss
    WH50141000A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
    Preis*
     9.05 CHF
    / Stück *
     9.05 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH50141000B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto weiss mit Befestigungsplatte
    WH50141000B
    kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Ultraweiss
    Preis*
     11.95 CHF
    / Stück *
     11.95 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH50141003A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau
    WH50141003A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Lichtgrau
    Preis*
     11.45 CHF
    / Stück *
     11.45 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH50141003B - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto hellgrau mit Befestigungsplatte
    WH50141003B
    kallysto Montageset UP-Front: MM-Module/Schrägauslass + Bef.-Platte, Grau
    Preis*
     14.25 CHF
    / Stück *
     14.25 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH50141004A - UP-Montageset für 1 M3 Multimedia-Modul kallysto anthrazit
    WH50141004A
    kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte nthrazit
    Preis*
     11.45 CHF
    / Stück *
     11.45 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group